(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT AC-500DT 50g

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT AC-500DT 50g

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,777円
税込単価
4,155円

【商品仕様】・容量(g):【主剤】25【硬化剤】25・外観:【主剤】淡白色粘稠...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    接着剤2液タイプ
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    132-5870
  • 容量:
    【主剤】25g 【硬化剤】25g
  • JANコード:
    4545384408005
  • 色詳細:
    【主剤】淡白色 【硬化剤】銀色
  • 材質(主成分):
    【主剤】変成アクリル樹脂 【硬化剤】変成アクリル樹脂
  • 質量(g):
    50

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40800500

1個

3,777( 4,155円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(g):【主剤】25【硬化剤】25
・外観:【主剤】淡白色粘稠液【硬化剤】銀色粘稠液
・JANコード:4545384408005
・トラスココード:132-5870
・質量:50g
【材質/仕上】
・【主剤】変成アクリル樹脂【硬化剤】変成アクリル樹脂
【セット内容/付属品】
・付属無し

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT AC-500DT 50gの型番40800500のページです。
型番40800500に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT AC-500DT 50g

TILEMENT AC-500DT 50g

    TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

    TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

      TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

      TILEMENT アクリルコークジャンボ 900ml

        TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

        TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

          板金シリコン 180ml

          板金シリコン 180ml

            TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

            TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

              TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

              TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                S-100J 防カビ 333ml

                S-100J 防カビ 333ml

                  TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

                  TILEMENT タイル用接着剤 クイックDABO 500gセット

                    メーカー タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント タイルメント
                    通常価格 3,777円 2,642円 988円 1,172円 1,097円 2,289円 804円 759円 3,897円
                    通常出荷日 4日目   4日目   5日目   4日目   4日目~   4日目   5日目   1日目~   4日目  
                    商品種類 接着剤2液タイプ スプレーのり - その他接着剤 - 瞬間接着剤 - - 接着剤2液タイプ
                    その他 その他 - その他 - 透明 - - その他
                    トラスココード 132-5870 126-9803 - 132-5904 - 132-5862 - - 132-5934
                    容量 【主剤】25g 【硬化剤】25g 420ml - 333ml - 50g - 333ml 【主剤】250g 【硬化剤】250g
                    JANコード 4545384408005 4545384406100 - 4545384281516 - 4545384333000 - - 4545384323414

                    TILEMENT AC-500DT 50gのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました