(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
737円 ~ 809円
税込価格
811円 ~ 890円

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    ユニシート
  • 質量(g):
    45.000
  • 寸法(mm):
    250×500×0.25厚

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。

型番

未確定28件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 方向矢印は後まわし。必要枚数の拾い出しをラクにする、矢印なし縦管用シート。
  • 自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • 小サイズ:0.25mm厚
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500  製品仕様03

断面図

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500  製品仕様02

巻き見本

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500  製品仕様04
型番カラー(マンセル値)表示内容
406-01青(5PB 5/9)冷水(往)
406-02青(5PB 5/9)冷水(還)
406-03黄緑(10GY 6.5/11)冷温水(往)
406-04黄緑(10GY 6.5/11)冷温水(還)
406-05黄赤(3.75YR 6.5/14)温水(往)
406-06黄赤(3.75YR 6.5/14)温水(還)
406-07紺(3.75PB 3/11)冷却水(往)
406-08紺(3.75PB 3/11)冷却水(還)
406-09暗い赤(10R 3.5/7)蒸気
406-10緑(2.5BG 4/10)補給水
406-21うすい赤紫(10RP 5/14)給湯
406-22うすい赤紫(10RP 5/14)返湯
406-23うすい赤紫(10RP 5/14)給水
406-24紫(5P5/10)中水
型番カラー(マンセル値)表示内容
406-25紫(5P5/10)汚水
406-26青緑(2.5BG 6.5/9)雨水
406-27黒(N1)排水
406-28茶(7.5YR 5/7)雑排水
406-30赤(5R 4.5/14)スプリンクラー
406-31うすい緑(10G 7/8)ドレン
406-32黄(2.5Y 7.5/12)ガス
406-33赤(5R 4.5/14)消火
406-34うすい赤(2.5RP 6.5/10)冷媒
406-35水色(5B 5/9)加湿給水
406-36うすい赤紫(10RP 5/14)給湯(往)
406-37うすい赤紫(10RP 5/14)給湯(還)
406-38紫(5P5/10)雑用水
406-39白(N9.5)通気
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
冷水(往)
4571181391226
740-6622

4個

737( 811円 )

6日目

冷水(還)
4571181391233
740-6631

4個

737( 811円 )

6日目

冷温水(往)
4571181391240
740-6649

4個

737( 811円 )

6日目

冷温水(還)
4571181391257
740-6657

4個

737( 811円 )

6日目

温水(往)
4571181391264
740-6665

4個

737( 811円 )

6日目

温水(還)
4571181391271
740-6673

4個

737( 811円 )

6日目

冷却水(往)
4571181391288
740-6681

4個

737( 811円 )

4日目

冷却水(還)
4571181391295
740-6690

4個

737( 811円 )

4日目

蒸気
4571181391301
740-6703

4個

737( 811円 )

6日目

補給水
4571181391318
740-6711

4個

737( 811円 )

6日目

給湯
4571181391349
740-6746

4個

737( 811円 )

6日目

返湯
4571181391356
740-6754

4個

737( 811円 )

6日目

給水
4571181391363
740-6762

4個

737( 811円 )

6日目

中水
4571181391370
740-6771

4個

737( 811円 )

6日目

汚水
4571181391387
740-6789

4個

737( 811円 )

6日目

雨水
4571181391394
740-6797

4個

737( 811円 )

6日目

排水
4571181391400
740-6801

4個

737( 811円 )

6日目

雑排水
4571181391417
740-6819

4個

737( 811円 )

6日目

スプリンクラー
4571181391431
740-6835

4個

737( 811円 )

6日目

ドレン
4571181391448
740-6843

4個

737( 811円 )

6日目

ガス
4571181391455
740-6851

4個

737( 811円 )

6日目

消火
4571181391462
740-6860

4個

737( 811円 )

6日目

冷媒
4571181391479
740-6878

4個

737( 811円 )

6日目

加湿給水
4571181391486
740-6886

4個

737( 811円 )

6日目

給湯(往)
4571181391493
740-6894

4個

737( 811円 )

6日目

給湯(還)
4571181391509
740-6908

4個

737( 811円 )

6日目

雑用水
4571181391516
740-6916

4個

737( 811円 )

6日目

通気
4571181391523
740-6924

4個

809( 890円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X500

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500

    配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 500X250

    配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 500X250

      配管識別シート (矢印なし・横)  ユニシート 700X250

      配管識別シート (矢印なし・横) ユニシート 700X250

        配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

        配管識別シート (横管用) 中 ユニシート

          配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X1000

          配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000

            配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

            配管識別シート (横管用) 極小 ユニシート

              配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X700

              配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700

                配管識別シート 無地 極小 ユニシート

                配管識別シート 無地 極小 ユニシート

                  配管識別シート 無地  (縦管用) 中 ユニシート

                  配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート

                    配管識別シート 無地  (縦管用) 大 ユニシート

                    配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート

                      ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

                      ユニット 配管識別シート無地ロール巻・ユニシート・250幅X50m巻

                        配管識別シート 無地  (縦管用) 小 ユニシート

                        配管識別シート 無地 (縦管用) 小 ユニシート

                          ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

                          ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 737円 970円 929円 929円 1,450円 730円 929円 369円 610円 850円 16,714円 480円 1,000円
                            通常出荷日 4日目~   6日目   4日目~   6日目   6日目   6日目   6日目   1日目   6日目   4日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識
                            材質(本体) その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            表示内容 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他 その他
                            材質(本体)詳細 ユニシート ユニシート ユニシート - ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート
                            質量(g) 45.000 45.000 63.000 63.000 90 27 63.000 27 63.000 90 4470.000 45.000 134.000

                            配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました