(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,642円
税込単価
2,906円

【商品仕様】・容量(ml):420・外観:淡黄白色~紫茶白色粘稠液・JANコー...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    スプレーのり
  • 色:
    その他
  • トラスココード:
    126-9803
  • 容量:
    420ml
  • JANコード:
    4545384406100
  • 色詳細:
    黄白色
  • 材質(主成分):
    合成ゴム系

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40614200

2個

2,642( 2,906円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・容量(ml):420
・外観:淡黄白色~紫茶白色粘稠液
・JANコード:4545384406100
・質量:0g
【材質/仕上】
・合成ゴム系溶剤形
【セット内容/付属品】
・付属無し

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TILEMENT スプレーボンドG1 420mlの型番40614200のページです。
型番40614200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

TILEMENT スプレーボンドG1 420ml

    ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

    ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

      板金シリコン 180ml

      板金シリコン 180ml

        TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

        TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

          セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

          セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

            セメダイン タイルエース P50ml CA-330

            セメダイン タイルエース P50ml CA-330

              TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

              TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

                ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                ウルトラ多用途SUソフト 25mlクリヤー

                  セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

                  セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

                    ボンド 裁ほう上手 45g

                    ボンド 裁ほう上手 45g

                      TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                      TILEMENT タイル用接着剤 シュンカンロック L 50g

                        TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                        TILEMENT コークボンド ホワイト 500g チューブ

                          TILEMENT R-100 1kg

                          TILEMENT R-100 1kg

                            メーカー タイルメント コニシ タイルメント タイルメント セメダイン セメダイン タイルメント コニシ セメダイン コニシ タイルメント タイルメント タイルメント
                            通常価格 2,642円 759円 1,097円 3,815円 259円 597円 1,235円 759円 498円 675円 2,289円 804円 2,215円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   5日目   4日目  
                            商品種類 スプレーのり - - - - - 接着剤1液タイプ - 接着剤1液タイプ - 瞬間接着剤 - その他接着剤
                            その他 - - - - - その他 - その他 - 透明 - その他
                            トラスココード 126-9803 - - - - - 132-5864 - - - 132-5862 - 132-5885
                            容量 420ml - - - - - 320ml - - - 50g - 1kg
                            JANコード 4545384406100 - - - - - 4545384346000 - - - 4545384333000 - 4545384240001

                            TILEMENT スプレーボンドG1 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スプレーのりカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました