(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

板金シリコン 180ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

板金シリコン 180ml

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,097円 ~ 1,124円
税込価格
1,207円 ~ 1,236円

【用途】カラートタンや金属板などの接合部の充てん及び接合部のシール材です。【用...

詳細情報を確認する

  • セット内容:
    専用巻き取り器具・ノズル各50個/ケース
  • 材質(主成分):
    シリコーン樹脂系

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
容量
外観
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
透明
132-5857
333ml
半透明ペースト状
4545384405042

1個

1,124( 1,236円 )

5日目

その他
132-5886
180ml
灰色ペースト状
4545384405059

1個

1,124( 1,236円 )

5日目

132-5939
180ml
白色ペースト状
4545384405066

1個

1,124( 1,236円 )

5日目

132-7421
180ml
アイボリー色ペースト状
4545384405073

1個

1,124( 1,236円 )

5日目

132-5880
180ml
銀色ペースト状
4545384405080

1個

1,124( 1,236円 )

4日目

クリーム
132-5879
180ml
クリーム色ペースト状
4545384405103

1個

1,097( 1,207円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】カラートタンや金属板などの接合部の充てん及び接合部のシール材です。【用途】空調ダクトのはぜ折り部やフランジのジョイント部のシールに適しています。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

板金シリコン 180ml

板金シリコン 180ml

    裁ほう上手

    裁ほう上手

      ボンド 裁ほう上手 45g

      ボンド 裁ほう上手 45g

        TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

        TILEMENT タイル用接着剤 MK-480 320ml

          セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

          セメダイン コンクリメント P20ml CA-134

            ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

            ウルトラ多用途SUハード 25mlクリヤー

              タイル用接着剤 CG-512 25kg

              タイル用接着剤 CG-512 25kg

                スーパーX ゴールド 20ml

                スーパーX ゴールド 20ml

                  TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

                  TILEMENT タイル用接着剤 TAセメント90N 5kg

                    セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

                    セメダイン PM165R HI P50ml RE-220

                      接着剤 W-4

                      接着剤 W-4

                        TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

                        TILEMENT 瓦プロ一番 銀黒色 333ml

                          セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                          セメダイン タイルエース P50ml CA-330

                            メーカー タイルメント コニシ コニシ タイルメント セメダイン コニシ タイルメント セメダイン タイルメント セメダイン タイルメント タイルメント セメダイン
                            通常価格 1,097円 469円 675円 1,235円 259円 759円 2,855円 574円 3,815円 498円 1,181円 1,172円 597円
                            通常出荷日 4日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            セット内容 専用巻き取り器具・ノズル各50個/ケース - - - - - - - - - - - -
                            材質(主成分) シリコーン樹脂系 - - 変成シリコーン樹脂 - - - - - - 酢酸ビニル樹脂系エマルション形 シリコーン樹脂系 -

                            板金シリコン 180mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            接着剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました