(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カッティング矢印(配管識別シート用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

カッティング矢印(配管識別シート用)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
322円
税込価格
354円

ユニット カッティング矢印(配管識別シート用)【質量(g)】4.000【材質】...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    マーキングフィルム
  • 質量(g):
    4.000
  • 摘要:
    配管識別シート、カッティング文字用

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

色:404-99(黒の矢印)、404-99W(白の矢印)

仕上げサイズ(共通):36×36×約0.1mm厚(5枚)
材質(共通):マーキングフィルム

外形図

カッティング矢印(配管識別シート用) 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

カッティング矢印(配管識別シート用) 関連画像

(1)矢印1つ分を、カッターでカットします。
(2)裏面を剥がします。
(3)接着したい部分に軽く当て、スキージでこすり接着します。
(4)リタックシートをゆっくり剥がして完成です。

注意・禁止事項

接着面の油、ヨゴレ、水分などを拭き取ってください。

 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
横(mm)
厚さ(mm)
縦(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
黒矢印
4571181442423
740-6291
-
-
-

4個

322( 354円 )

4日目

白矢印
4571181442430
740-6304
36
約0.1
36

4個

322( 354円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ユニット カッティング矢印(配管識別シート用)
【質量(g)】4.000【材質】マーキングフィルム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カッティング矢印(配管識別シート用)

カッティング矢印(配管識別シート用)

    ユニット カッティング文字(縦型)  マーキングフィルム

    ユニット カッティング文字(縦型) マーキングフィルム

      短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

      短冊型表示板 エコユニボード 250X100X1厚

        名200 氏名標識(樹脂タイプ)

        名200 氏名標識(樹脂タイプ)

          カッティング文字(横型)マーキングフィルム

          カッティング文字(横型)マーキングフィルム

            ユニット カッティング文字(縦型)

            ユニット カッティング文字(縦型)

              マグネット指名標識 ゴムマグネット

              マグネット指名標識 ゴムマグネット

                名203 氏名標識(樹脂タイプ)

                名203 氏名標識(樹脂タイプ)

                  電気関係ステッカー 180X65

                  電気関係ステッカー 180X65

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意

                    グリーンクロス マンガ標識 GEM-87 氷柱注意

                      枠組足場用ワンタッチ取付標識

                      枠組足場用ワンタッチ取付標識

                        流体名表示板 240X80

                        流体名表示板 240X80

                          名516 氏名標識(樹脂タイプ)

                          名516 氏名標識(樹脂タイプ)

                            メーカー ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット ユニット ユニット アズワン ユニット グリーンクロス ユニット ユニット アズワン
                            通常価格 322円 700円 430円 608円 600円 700円 675円 650円 322円 900円 900円 1,169円 500円
                            通常出荷日 4日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目~   4日目   1日目~   1日目   6日目   4日目   1日目~   4日目   1日目  
                            商品タイプ 安全標識 - 安全標識 - - 安全標識 その他 - 安全標識 - 安全標識 安全標識 -
                            材質(本体) その他 - その他 - - その他 その他 - ポリプロピレン(PP) - ビニールターポリン その他 -
                            表示内容 その他 - その他 - - その他 その他 - その他 - - その他 -
                            材質(本体)詳細 マーキングフィルム - エコユニボード - - マーキングフィルム ゴムマグネット - - - - エコユニボード -
                            質量(g) 4.000 2 30 - - 2 - - 30 - 60 90 -

                            カッティング矢印(配管識別シート用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました