(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

布テープハンディクロス No.404

布テープハンディクロス No.404

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
213円 ~ 846円  特別価格 
税込価格
234円 ~ 931円  特別価格 

【特長】・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。・糊厚があるので粗面に...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト・クリーム
  • テープ長さ(m):
    25
  • テープ厚(mm):
    0.26
  • 基材:
    布(スフ)
  • 粘着剤:
    ゴム系
  • 粘着力:
    3.9
  • 色詳細:
    クリーム
  • 材質2:
    粘着剤:ゴム系
  • 材質1:
    基材:スフ織布
  • 引張強度(N/10mm):
    52.7

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。

型番

未確定7件の候補があります。

Loading...

商品情報

型番リスト

型番
テープ幅(mm)
JANコード
トラスココード
テープカット条件
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
25
4970520322424
808-1084
-
189.000

1個

213( 234円 )

7日目

38
4970520322431
808-1085
-
298.000

1個

324( 356円 )

7日目

50
4970520322417
808-1086
手で切断可能
400.000

30個

424円

411

( 452円 )

1日目

50
4970520322516
808-1087
-
400.000

1個

424( 466円 )

7日目

60
4970520322448
808-1088
手で切断可能
484.000

1個

508( 559円 )

7日目

75
4970520322455
808-1089
-
603.000

1個

636( 700円 )

7日目

100
4970520322462
808-1083
-
786.000

1個

846( 931円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
・糊厚があるので粗面によくなじみます。
・重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。
【用途】
・軽~中梱包用。

(i)ご注意

  • 人体には、直接貼らないで下さい。かぶれるおそれがあります。 電気絶縁用には使用しないで下さい。 貼る面のホコリ、油、水などは、きれいに取り除いて下さい。 テープは、直射日光の当たらない涼しい場所に保管して下さい。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

布テープハンディクロス No.404

布テープハンディクロス No.404

    布テープPK24・PK27-2・PK28

    布テープPK24・PK27-2・PK28

      布粘着テープSE PK-30

      布粘着テープSE PK-30

        ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

        ニトムズ ハンディカット透明布粘着テープ

          布テープ No.600V

          布テープ No.600V

            カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

            カラー布粘着テープ,基材強度に優れる

              布テープ(スフ)

              布テープ(スフ)

                包装用布テープ No.1590(パック)

                包装用布テープ No.1590(パック)

                  No.3350 布テープ

                  No.3350 布テープ

                    No.890 布粘着テープ

                    No.890 布粘着テープ

                      #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                      #111 布テープ SH111シリーズ 幅50mm (30巻パック品)

                        ニュークロステープ

                        ニュークロステープ

                          エスコ 布粘着テープ

                          エスコ 布粘着テープ

                            メーカー オカモト nitoms nitoms nitoms 積水化学工業 nitoms オカモト 寺岡製作所 マクセルスリオンテック 古藤工業 オカモト ニチバン エスコ
                            通常価格 213円 443円 334円 553円 181円 405円 579円 614円 10,885円 266円 15,268円 860円 1,280円
                            通常出荷日 1日目~   2日目~   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目~   4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目   1日目   当日出荷可能
                            ホワイト・クリーム - ブラウン パープル ブラウン - - ダンボール色 ダンボール色 / イエロー ダンボール色 - ブラウン -
                            テープ長さ(m) 25 25 25 25 25 25 25 - 25 25 25 50 25
                            テープ厚(mm) 0.26 - 0.18 0.18 0.22 - - 0.2 0.23 0.22 - 0.17 0.23
                            基材 布(スフ) - - - 布(スフ) - 布(スフ) - 布(ラミネート有) 布(スフ) - 布(合繊) 布(スフ)
                            粘着剤 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系 - ゴム系 ゴム系

                            布テープハンディクロス No.404のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            布テープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました