(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌ビニロン腰下前掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:4040W-L
抗菌ビニロン腰下前掛 ホゴフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,959円
税込単価
2,155円

【特長】・抗菌加工を施したビニール素材の腰下前掛です【用途】・水産加工・食品加...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    防水
  • 幅(cm):
    90
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
  • 厚さ(mm):
    0.4

型番

4040W-L 解除

Loading...

商品情報を表示

4040W-Lの仕様・寸法情報

仕様防水ホワイト
幅(cm)90サイズL
全長(mm)1000トラスココード853-7677
JANコード4906554404430質量(g)445
材質1ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)厚さ(mm)0.4

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4040W-L

ホワイト
L
1000
853-7677
4906554404430
445

1個

1,959( 2,155円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌加工を施したビニール素材の腰下前掛です
【用途】
・水産加工・食品加工

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抗菌ビニロン腰下前掛の型番4040W-Lのページです。
型番4040W-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌ビニロン腰下前掛

抗菌ビニロン腰下前掛

    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

      メーカー 川西工業 川西工業
      通常価格 1,854円 943円
      通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      仕様 防水 -
      幅(cm) 90 -
      材質1 ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) -
      厚さ(mm) 0.4 -

      抗菌ビニロン腰下前掛のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      4040NB-L
      4040W-M
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 全長
      (mm)
      トラスココード JANコード 質量(g)

      1,959円

      ( 2,155円 )
      1個 あり

      7日目

      L1000853-76754906554404133445

      1,854円

      ( 2,039円 )
      1個 あり

      7日目

      ホワイトM900853-76784906554404423380
      型番
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 全長
      (mm)
      トラスココード JANコード 質量(g)

      エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました

      閉じる

      比較リスト