(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X1000

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,450円
税込価格
1,595円

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    ユニシート
  • 質量(g):
    90
  • 寸法(mm):
    250×1000×0.25厚

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。

型番

未確定16件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 方向矢印は後まわし。必要枚数の拾い出しをラクにする、矢印なし縦管用シート。
  • 自消性塩化ビニール樹脂素材。
  • サイズ:250×1,000×0.25mm厚
配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000  製品仕様1

断面図

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000  製品仕様2

巻き見本

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000  製品仕様3

帯幅・文字の大きさ

型番カラー(マンセル値)表示内容
404-01青(5PB 5/9)冷水(往)
404-02青(5PB 5/9)冷水(還)
404-03黄緑(10GY 6.5/11)冷温水(往)
404-04黄緑(10GY 6.5/11)冷温水(還)
404-05黄赤(3.75YR 6.5/14)温水(往)
404-06黄赤(3.75YR 6.5/14)温水(還)
404-07紺(3.75PB 3/11)冷却水(往)
404-08紺(3.75PB 3/11)冷却水(還)
型番カラー(マンセル値)表示内容
404-09暗い赤(10R 3.5/7)蒸気
404-23水色(5B 5/9)給水
404-25うすい茶(10YR 6/3)汚水
404-26青緑(2.5BG 6.5/9)雨水
404-28茶(7.5YR 5/7)雑排水
404-31うすい緑(10G 7/8)ドレン
404-34うすい赤(2.5RP 6.5/10)冷媒
404-38紫(5P 5/10)雑用水
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
表示内容詳細
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
冷水(往)
4571181390724
740-6100

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

冷水(還)
4571181390731
740-6118

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

冷温水(往)
4571181390748
740-6126

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

冷温水(還)
4571181390755
740-6134

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

温水(往)
4571181390762
740-6142

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

温水(還)
4571181390779
740-6151

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

冷却水(往)
4571181390786
740-6169

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

冷却水(還)
4571181390793
740-6177

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

蒸気
4571181390809
740-6185

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

給水
4571181390830
740-6215

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

汚水
4571181390847
740-6223

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

雨水
4571181390854
740-6231

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

雑排水
4571181390861
740-6240

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

ドレン
4571181390878
740-6258

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

冷媒
4571181390885
740-6266

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

雑用水
4571181390892
740-6274

4個

1,450( 1,595円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X1000

配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000

    配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X500

    配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X500

      配管識別シート (矢印なし・縦)  ユニシート 250X700

      配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X700

        配管識別シート 帯のみ 中

        配管識別シート 帯のみ 中

          安全掲示板組合せ部品

          安全掲示板組合せ部品

            配管識別シート 帯のみ 極小

            配管識別シート 帯のみ 極小

              配管識別シート 帯のみ 大

              配管識別シート 帯のみ 大

                グリーンクロス JIS 安全標識 ヨコ JWD-02E 救急箱

                グリーンクロス JIS 安全標識 ヨコ JWD-02E 救急箱

                  メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット グリーンクロス
                  通常価格 1,450円 737円 929円 737円 3,600円 502円 929円 1,329円
                  通常出荷日 6日目   4日目~   6日目   4日目~   4日目~   1日目~   4日目~   4日目  
                  商品タイプ 安全標識 安全標識 安全標識 安全標識 - 安全標識 安全標識 -
                  材質(本体) その他 その他 その他 その他 - その他 その他 -
                  表示内容 その他 その他 その他 - - - - -
                  材質(本体)詳細 ユニシート ユニシート ユニシート ユニシート - ユニシート ユニシート -
                  質量(g) 90 45.000 63.000 63.000 - 27 90 -

                  配管識別シート (矢印なし・縦) ユニシート 250X1000のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました