(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フレキシブルクローキャッチ 1100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フレキシブルクローキャッチ 1100mm

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,200円
税込単価
2,420円

【特長】・自由自在に曲げてピックアップキャッチが可能です。・3つの爪で精密部品...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他ツール・関連用品
  • 全長(mm):
    1100
  • 軸長(mm):
    980
  • 先端径(mm):
    9.5
  • 材質1:
    軸:銅合金、炭素鋼
  • 材質2:
    グリップ:ポリプロピレン
  • JANコード:
    4962485094089
  • トラスココード:
    493-5888
  • 種類詳細:
    フレキシブルクローキャッチ
  • 質量(g):
    308.000

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

404

1個

2,200( 2,420円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自由自在に曲げてピックアップキャッチが可能です。
・3つの爪で精密部品パーツ・小ネジ・マグネットで付かない小物などをしっかりキャッチします。
【用途】
・手の届かない所・入らない所・使えない所。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フレキシブルクローキャッチ 1100mmの型番404のページです。
型番404に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フレキシブルクローキャッチ 1100mm

フレキシブルクローキャッチ 1100mm

    フレキシブル爪キャッチ

    フレキシブル爪キャッチ

      ロングトルクスHFドライバー

      ロングトルクスHFドライバー

        ピンバイス TPVHK-0.6・TPVHK-0.9・TPVHK-1.2

        ピンバイス TPVHK-0.6・TPVHK-0.9・TPVHK-1.2

          アネックス P柄精密ドライバー +0×50

          アネックス P柄精密ドライバー +0×50

            クラフトフォームコンパクト VARIO

            クラフトフォームコンパクト VARIO

              PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)

              PB215 差替式ドライバーブレード(マイナス)

                PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

                PB215 差替式ドライバーブレード(ヘクスローブ)

                  PB215 差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)

                  PB215 差替式ドライバーブレード(トルクスプラス)

                    PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン)

                    PB215 差替式ドライバーブレード(ヘキサゴン)

                      メーカー ANEX トラスコ中山 WERA トラスコ中山 ANEX WERA PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ PBスイスツールズ
                      通常価格 2,200円 1,514円 2,396円 837円 130円 2,341円 1,040円 1,557円 1,606円 1,576円
                      通常出荷日 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                      種類 その他ツール・関連用品 その他ツール・関連用品 - - - - - - - -
                      全長(mm) 1100 500 - - - - - - - -
                      軸長(mm) 980 - - - - - - - - -
                      先端径(mm) 9.5 - - - - - - - - -
                      材質1 軸:銅合金、炭素鋼 - - - - - - - - -

                      フレキシブルクローキャッチ 1100mmのレビュー

                      評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                      自動車整備に
                      評価 5.0満足度:5.02019/11/02
                      奥まった所用に長めの物が欲しく購入。
                      丁度いい長さで使いやすいです。

                      もっと読む 閉じる

                      0が参考にしています。

                      このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                      キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ツール用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました