(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,278円
税込単価
2,506円

【特長】・安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    検知剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
  • 容量(ml):
    225
  • 質量(g):
    237.000
  • トラスココード:
    808-2252
  • 材質1:
    主成分:合成油、顔料
  • JANコード:
    4900682101414

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4035930

1個

2,278( 2,506円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全性の高い顔料と合成油を主原料としており、鉛を含まない安全なすり合せ・当り検査用ペーストです。
・二硫化モリブデンを配合し潤滑性もあります。
【用途】
・すり合せ当り検査用に。
【商品仕様】
・色:赤色
・容量(ml):225
・トラスココード:808-2252
・質量:237g
【材質/仕上】
・主成分:合成油・顔料

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ レッドタッチスプレー 225mlの型番4035930のページです。
型番4035930に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

ニチモリ レッドタッチスプレー 225ml

    水漏れ検査剤モレミール W

    水漏れ検査剤モレミール W

      エコチェック ED-ST(現像剤)

      エコチェック ED-ST(現像剤)

        TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

        TRUSCO エアもれシャボンスプレー ノンガスタイプ 詰替 500ml

          MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

          MARKTEC スーパーグロー 現像剤 DN-600S 450型

            漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

            漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型(12本)

              MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

              MARKTEC 漏洩検査剤 リークチェック WB-A 450型

                ビッグブルー (低温タイプ)

                ビッグブルー (低温タイプ)

                  漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                  漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-II 1缶(1L)

                    スーパーチェック 現像剤

                    スーパーチェック 現像剤

                      ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                      ビッグブルー (スタンダードタイプ)

                        コンクリート中性化診断液

                        コンクリート中性化診断液

                          漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                          漏れ検査剤 スーパーバブル TR-1 250ml(12本)

                            メーカー ダイゾーニチモリ タセト マークテック トラスコ中山 マークテック マークテック マークテック アサダ マークテック マークテック アサダ タセト マークテック
                            通常価格 2,278円 3,544円 2,120円 873円 3,860円 14,139円 1,571円 2,258円 17,484円 1,529円 2,350円 3,413円 29,568円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   1日目   8日目   3日目   5日目   1日目~   3日目   4日目~   1日目   4日目   3日目  
                            商品タイプ 検知剤 検知剤 - 検知剤 探傷剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 - 検知剤 検知剤 検知剤
                            タイプ スプレー スプレー - 液体 スプレー スプレー - - 液体 - - スプレー 液体
                            種類 本体 本体 - 詰替用 本体 本体 - - 本体 - - 本体 本体
                            - - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 225 - - - - - - - - - - - -

                            ニチモリ レッドタッチスプレー 225mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            検知剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました