(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

抗菌ビニロン胸当前掛

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4030W-M
抗菌ビニロン胸当前掛 ホゴフク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,921円
税込単価
2,113円

【特長】・抗菌加工を施したビニール素材の胸付前掛です【用途】・水産加工・食品加...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    防水
  • 幅(cm):
    90
  • 材質1:
    ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル)
  • 厚さ(mm):
    0.4

型番

4030W-M 解除

Loading...

商品情報を表示

4030W-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
全長(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4030W-M

ホワイト
M
1050
853-7674
4906554403426
390

1個

1,921( 2,113円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・抗菌加工を施したビニール素材の胸付前掛です
【用途】
・水産加工・食品加工

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

抗菌ビニロン胸当前掛の型番4030W-Mのページです。
型番4030W-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

抗菌ビニロン胸当前掛

抗菌ビニロン胸当前掛

    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

    川西 ジーンズ胸当前掛ロープ型

      メーカー 川西工業 川西工業
      通常価格 1,921円 943円
      通常出荷日 7日目   在庫品1日目   当日出荷可能
      仕様 防水 -
      幅(cm) 90 -
      材質1 ポリ塩化ビニール(基布:ポリエステル) -
      厚さ(mm) 0.4 -

      抗菌ビニロン胸当前掛のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      この商品のバリエーション

      型番
      4030NB-L
      4030W-L
      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
      出荷日
      サイズ 全長
      (mm)
      トラスココード JANコード 質量(g)

      1,948円

      ( 2,143円 )
      1個 あり

      7日目

      L1200853-76714906554403136460

      1,948円

      ( 2,143円 )
      1個 あり

      7日目

      ホワイトL1200853-76734906554403433460

      エプロンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました