(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコー 養鰻篭 黒

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコー 養鰻篭 黒

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,300円
税込単価
3,630円

【特長】・プラスチック製の篭は、通気性、水切れなど竹製品が持つ良さをそのまま残...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    メッシュコンテナ
  • 材質(本体):
    ポリエチレン
  • 色:
    その他
  • 容量(L):
    23
  • 外径間口(mm):
    Φ444
  • 外径奥行(mm):
    Φ444
  • 外径高さ(mm):
    190
  • 色詳細:
    ブラック
  • トラスココード:
    217-6257
  • 質量(g):
    890.000

(i)ご注意

  • 火気厳禁

型番

402200BK00-BK 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

402200BK00-BK

1個

3,300( 3,630円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・プラスチック製の篭は、通気性、水切れなど竹製品が持つ良さをそのまま残し耐用年数を大幅に増大。さらに、衛生面、作業性の良さは竹製品とは比較にならないほど向上しています。
【商品仕様】
・外形寸法(mm)外径×高さ:444φ×190
・内容量(L):20.3
・外形寸法(mm)外径×高さ:444φ×190
・内容量(L):20.3
・有効内寸(mm)外径×高さ:388φ×187
・出荷単位(個):25
・ネスティング高さ(mm):118
・質量:890g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコー 養鰻篭 黒の型番402200BK00-BKのページです。
型番402200BK00-BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコー 養鰻篭 黒

サンコー 養鰻篭 黒

    18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330

    18-8テーパー型食品コンテナ W364×φ330×H330

      18-8テーパー型食品コンテナ W304×φ270×H275

      18-8テーパー型食品コンテナ W304×φ270×H275

        メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

        メッシュコンテナ オープンタイプ ブラック

          メッシュコンテナ MC型

          メッシュコンテナ MC型

            メッシュコンテナ プラスケット

            メッシュコンテナ プラスケット

              サンコー 玉コン8型

              サンコー 玉コン8型

                507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)

                507x366x253mm/ 33.0L バスケット(2個)

                  サンコー もずく出荷容器 半透明

                  サンコー もずく出荷容器 半透明

                    サンテナーA

                    サンテナーA

                      532x375x208mm/31.0L コンテナ

                      532x375x208mm/31.0L コンテナ

                        メッシュコンテナー(セフティ)

                        メッシュコンテナー(セフティ)

                          リス DFコンテナーDF-14 青

                          リス DFコンテナーDF-14 青

                            メーカー 三甲 SUGICO SUGICO RUP アイリスオーヤマ 岐阜プラスチック工業 三甲 エスコ 三甲 三甲 エスコ アズワン 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 3,300円 28,485円 20,297円 2,366円 849円 1,905円 4,120円 3,508円 75円 1,982円 3,848円 2,420円 2,564円
                            通常出荷日 8日目   7日目   7日目   1日目~   1日目~   1日目~   8日目   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   5日目  
                            商品タイプ メッシュコンテナ - - メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ - メッシュコンテナ - メッシュコンテナ メッシュコンテナ メッシュコンテナ -
                            材質(本体) ポリエチレン - - ポリプロピレン ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリプロピレン - - ポリプロピレン ポリプロピレン -
                            その他 - - その他 その他 - - - - - ブルー オレンジ -
                            容量(L) 23 - - - - - - 27.6 - - 31 46.6 -
                            外径間口(mm) Φ444 - - - - - - 515 - - 532 535 -

                            サンコー 養鰻篭 黒のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました