(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ フレッシュラインマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:402-014-BR
ミヅシマ フレッシュラインマット ミヅシマ フレッシュラインマット

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
30,436円
税込単価
33,480円

【特長】・ブラシ状のマットが靴底をクリーンアップします。【用途】・学校・工場・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。
  • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。 変形サイズは別途見積りになります。

型番

402-014-BR 解除

Loading...

商品情報を表示

402-014-BR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

402-014-BR

ブラウン
4964079007239
802-0228

1個

30,436( 33,480円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ブラシ状のマットが靴底をクリーンアップします。
【用途】
・学校
・工場
・店舗等の出入口

(i)ご注意

  • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。
  • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。 変形サイズは別途見積りになります。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ フレッシュラインマットの型番402-014-BRのページです。
型番402-014-BRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ フレッシュラインマット

ミヅシマ フレッシュラインマット

    ミヅシマ ストレートラインマット

    ミヅシマ ストレートラインマット

      筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

      筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

        エルバーマット(泥抜き穴なし)

        エルバーマット(泥抜き穴なし)

          3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mm

          3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mm

            ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ

            ミヅシマ ニューエルバーマット ブルー 枠付フリーサイズ

              ミヅシマ ニューラインマット

              ミヅシマ ニューラインマット

                テラモト ケミタングル ハード 灰

                テラモト ケミタングル ハード 灰

                  ステータスSPラインマット

                  ステータスSPラインマット

                    テラモト テラエルボーマット 灰/緑

                    テラモト テラエルボーマット 灰/緑

                      メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 アズワン ミヅシマ工業 スリーエムジャパン ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 テラモト ミヅシマ工業 テラモト
                      通常価格 30,436円 40,198円 83,331円 5,002円 22,601円 21,257円 260円 171,600円 69,035円 5,214円
                      通常出荷日 8日目   8日目   7日目   1日目~   1日目   4日目   4日目   8日目   8日目   1日目~  
                      商品タイプ 玄関マット 通路用マット - - エントランスマット 玄関マット 玄関マット - - -
                      形状 シートタイプ シートタイプ - - シートタイプ シートタイプ シートタイプ - - -
                      質量(g) 5500.0 - - - - 4000 115.000 - - -
                      材質1 エチレン酢酸ビニール 本体:塩化ビニール - - - エチレン酢酸ビニール ポリエチレン - - -
                      高さ(mm) 15 13 - - - - - - - -

                      ミヅシマ フレッシュラインマットのレビュー

                      この商品のレビューはありません レビューを書く

                      この商品のバリエーション

                      型番
                      402-010-B
                      402-012-GY
                      型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                      出荷日
                      JANコード トラスココード

                      30,436円

                      ( 33,480円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      4964079007192802-0225

                      30,436円

                      ( 33,480円 )
                      1個 あり

                      8日目

                      グレー4964079007215802-0226

                      屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                      技術サポート窓口

                      ファクトリーサプライ用品技術窓口

                      商品の仕様・技術のお問い合わせ

                      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                      型番が確定しました