(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリ手袋エンボス

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ポリ手袋エンボス【50個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
540円
税込価格
594円

【特長】・手軽に使え、手を清潔に保ちます・内側エンボス加工で、滑りやべとつきを...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 色:
    クリア
  • 厚み(mm):
    0.03
  • 材質1:
    ポリエチレン
  • 材質:
    ポリエチレン
  • 内容量:
    50枚

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

ポリ手袋エンボス 製品特長・仕様
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4907026040118
854-9064
52.5
29.0
29
7.2
50枚

1パック

50個入り

540( 594円 )

5日目

M
4907026040101
854-9065
45
25
28.5
6.4
50枚

1パック

50個入り

540( 594円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・手軽に使え、手を清潔に保ちます
・内側エンボス加工で、滑りやべとつきを防止。着脱もスムーズ
・左右兼用で片手使用にも便利です
・油、酸、アルカリ、溶剤に強いポリエチレンシートを使用した手袋です
【用途】
・食品加工、調理
・家庭内の軽作業
・油などを使用する幅広い作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリ手袋エンボスのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

ポリエチレンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました