(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータル  #20平

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコータル #20平

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,930円
税込価格
2,123円

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
高さ(mm)
容量(l)
質量(g)
トラスココード
外形寸法(mm)外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
220
17.9
105.000
217-5998
410

2個

1,930( 2,123円 )

8日目

-
5.4
250.000
217-5995
-

2個

1,930( 2,123円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータル  #20平

サンコータル #20平

    サンコータル  #20ーS

    サンコータル #20ーS

      サンコータル  #5(平)

      サンコータル #5(平)

        サンコータル  #5

        サンコータル #5

          サンコータル #75

          サンコータル #75

            サンコータル  #200

            サンコータル #200

              大型食品用容器“サンコータル"

              大型食品用容器“サンコータル"

                漬物タル20K

                漬物タル20K

                  丸型容器ポリタル

                  丸型容器ポリタル

                    メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 スイコー
                    通常価格 1,930円 1,930円 810円 810円 8,657円 27,518円 6,344円 1,937円 5,388円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   1日目  
                    材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                    材質1 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - - - -
                    クリーム クリーム - クリーム - - - - -

                    サンコータル #20平のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました