(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,000円
税込単価
1,100円

【特長】・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。・はさみ等で...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全標識
  • 材質(本体):
    その他
  • 表示内容:
    その他
  • 材質(本体)詳細:
    ユニシート
  • 表示内容詳細:
    無地
  • JANコード:
    4571181475636
  • トラスココード:
    740-5286
  • 質量(g):
    134.000
  • 寸法(mm):
    250×1500×0.25厚

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 既製品以上の太い配管にご使用ください。
  • サイズ:250×1,500×0.25mm厚
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

401-90

4個

1,000( 1,100円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリなどの化学薬品に強く、耐久性に優れています。
・はさみ等で簡単にカットでき、軟質ですから、配管の曲面への設置も簡単です。

(i)ご注意

  • 取付具は別売になっています。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500の型番401-90のページです。
型番401-90に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500

    薄型許可票 お願い表示パネル入り

    薄型許可票 お願い表示パネル入り

      安全当番用マグネット

      安全当番用マグネット

        配管識別シート 無地  (縦管用) 大 ユニシート

        配管識別シート 無地 (縦管用) 大 ユニシート

          ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

          ユニット 廃棄物分別ポケット標識 軟質ビニール 340×777mm

            ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

            ユニット 今週の安全当番用マグネット 白無地 50×320

              全天候型工事撮影用黒板 無地

              全天候型工事撮影用黒板 無地

                配管識別シート 無地  (縦管用) 中 ユニシート

                配管識別シート 無地 (縦管用) 中 ユニシート

                  標識用スタンド 300×600mm用

                  標識用スタンド 300×600mm用

                    流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                    流体識別ステッカー貼付用白無地プレート エンビ

                      ポケットマグネット 片面表示

                      ポケットマグネット 片面表示

                        メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット つくし工房 ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット
                        通常価格 1,000円 8,535円 540円 850円 2,250円 430円 4,487円 610円 13,751円 92円 997円
                        通常出荷日 1日目   6日目   1日目~   4日目   6日目   6日目   1日目   6日目   1日目~   6日目   1日目~  
                        商品タイプ 安全標識 - - 安全標識 安全標識 - - 安全標識 - - -
                        材質(本体) その他 - - その他 その他 - - その他 - - -
                        表示内容 その他 - - その他 その他 - - その他 - - -
                        材質(本体)詳細 ユニシート - - ユニシート 軟質ビニール - - ユニシート - - -
                        表示内容詳細 無地 - - 無地 廃棄物分別ポケット標識 - - 無地 - - -

                        ユニット 配管識別シート無地 特大・ユニシート・250X1500のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全標識・ステッカーカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました