(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:401802-01
サンペール#12/#20 白 ハンドル付き サンコー サンペール#20 シロ ハンドルツキ

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
2,192円
税込単価
2,411円

【特長】・耐久性に優れています・金属ハンドルにより、重量物に対応した仕様になっ...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    10~19
  • 材質:
    プラスチック
  • 色:
    ナチュラルホワイト
  • 詳細材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 備考:
    ハンドル付

(i)ご注意

  • フタは別売です。

型番

401802-01 解除

Loading...

 
カタログを表示

401802-01 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
外径 (mm)
詳細容量(L)
トラスココード
JANコード
質量(g)
詳細タイプ
高さ(mm)
内径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

401802-01

327
19.6
4983049882102
311-3523
820
サンペール#20
319
302

1個

2,192( 2,411円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐久性に優れています
・金属ハンドルにより、重量物に対応した仕様になっています
【用途】
・液体・粉体物の保管・運搬

(i)ご注意

  • フタは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

サンペール#12/#20 白 ハンドル付きの型番401802-01のページです。
型番401802-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

    DIC LCカバー

    DIC LCカバー

      サンペールS#6 本体/フタ 白

      サンペールS#6 本体/フタ 白

        サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

        サンペール#16(ハンドル付)/フタ 白

          DIC プレインカバー

          DIC プレインカバー

            ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

            ペール 本体 #45N/#70/#90/#120

              サンコー サンペール#11 半透明

              サンコー サンペール#11 半透明

                メーカー 三甲 DICプラスチック 三甲 三甲 DICプラスチック 積水テクノ成型 三甲
                通常価格 1,861円 665円 238円 1,514円 876円 4,537円 2,861円
                通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   8日目  
                容量(L) 10~19 - - - - 21~ 10~19
                材質 プラスチック - プラスチック プラスチック - プラスチック プラスチック
                ナチュラルホワイト - - - - -
                詳細材質 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - - -
                備考 ハンドル付 - - - - - -

                サンペール#12/#20 白 ハンドル付きのレビュー

                評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                原料の保管の際に使用
                評価 5.0満足度:5.02020/10/07
                大きさ、蓋が付けられること、材質が樹脂であることでこの商品を選定しました。原料を保管する際に樹脂ペール缶 サンペール フタと一緒に使用しています。固体の原料を入れていますが、特に問題ありません。

                もっと読む 閉じる

                0が参考にしています。

                このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                この商品のバリエーション

                型番
                401201-01
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                外径 
                (mm)
                詳細容量
                (L)
                トラスココード JANコード 質量(g) 詳細タイプ 高さ(mm) 内径(mm)

                1,861円

                ( 2,047円 )
                5個 あり

                1日目

                28012.34983049871229311-3515705サンペール#12281257

                ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました