(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

漬物タル20K

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:401801CL00-C
漬物タル20K サンコー ツケモノタル20Kー6 クリーム

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,027円 1,748円
税込単価
2,230円 1,923円

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にア...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

401801CL00-C 解除

Loading...

商品情報を表示

401801CL00-C の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
高さ(mm)
容量(l)
質量(g)
トラスココード
材質1
外形寸法(mm)外径
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

401801CL00-C

336
22.6
910.000
217-6221
ポリエチレン(PE)
360

5個

2,027円

1,748

( 1,923円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

漬物タル20Kの型番401801CL00-Cのページです。
型番401801CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

漬物タル20K

漬物タル20K

    漬物タル20K平

    漬物タル20K平

      漬物タル6K平

      漬物タル6K平

        漬物タル40Kー3

        漬物タル40Kー3

          サンコータル #75

          サンコータル #75

            サンコータル  #200

            サンコータル #200

              サンコータル  #20ーS

              サンコータル #20ーS

                サンコータル  #20平

                サンコータル #20平

                  メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                  通常価格 1,937円 1,993円 882円 4,333円 8,657円 27,518円 1,930円 1,930円
                  通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                  材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  401800CL00-C
                  402001CL00-C
                  402002CL00-C
                  402004CL00-C
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  高さ
                  (mm)
                  容量
                  (l)
                  質量(g) トラスココード 材質1 外形寸法(mm)外径

                  1,937円

                  ( 2,131円 )
                  5個 あり

                  8日目

                  27318.2450.000217-5733ポリエチレン(PE)360

                  2,027円

                  ( 2,230円 )
                  5個 あり

                  8日目

                  29120200.000200-0071ポリエチレン(PE)360

                  2,027円

                  ( 2,230円 )
                  5個 あり

                  8日目

                  28920223.000217-6164ポリエチレン(PE)360

                  2,027円

                  ( 2,230円 )
                  5個 あり

                  8日目

                  29120---361

                  角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました