(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチモリ クリアードライ 247ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチモリ クリアードライ 247ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
4,194円
税込単価
4,613円

【特長】・PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。・ほとんど透明のクリア...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    ゴム
  • 特性:
    速乾性
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4900682100165
  • トラスココード:
    808-2249
  • 質量(g):
    286.000
  • 材質1:
    主成分:フッ素溶剤・PTFE
  • 色:
    無色半透明
  • 容量(ml):
    247

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4016130

1個

4,194( 4,613円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・PTFE配合の乾燥タイプの潤滑剤スプレーです。
・ほとんど透明のクリアーな潤滑被膜を形成いたします。
【用途】
・油脂を嫌う箇所での潤滑に。
【商品仕様】
・色:無色半透明
・容量(ml):247
・トラスココード:808-2249
・質量:286g
【材質/仕上】
・主成分:フッ素溶剤・PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ クリアードライ 247mlの型番4016130のページです。
型番4016130に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ クリアードライ 247ml

ニチモリ クリアードライ 247ml

    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

    グリーススプレー 420ml 泡タイプ

      スーパーオイルスプレー

      スーパーオイルスプレー

        グリーススプレー 420ml

        グリーススプレー 420ml

          FCJ ファインルブ 420ml

          FCJ ファインルブ 420ml

            タッカーオイル

            タッカーオイル

              ニチモリ LAPスプレー 420ml

              ニチモリ LAPスプレー 420ml

                ケミカルスプレー TFEルブ

                ケミカルスプレー TFEルブ

                  エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                  エーゼット ジャッキーオイル32 300ml

                    2サイクルエンジンオイル

                    2サイクルエンジンオイル

                      乾性潤滑剤

                      乾性潤滑剤

                        シリコンスプレー 420ml

                        シリコンスプレー 420ml

                          ピカール リアック25 420ml

                          ピカール リアック25 420ml

                            メーカー ダイゾーニチモリ アズワン エーゼット コスモビューティ ファインケミカルジャパン エーゼット ダイゾーニチモリ アズワン エーゼット エーゼット イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン 日本磨料工業
                            通常価格 4,194円 521円 717円 573円 929円 614円 2,183円 2,881円 550円 751円 1,308円 460円 1,337円
                            通常出荷日 4日目   1日目   4日目~   1日目   6日目   4日目   5日目   15日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - オイル スプレー スプレー オイル オイル スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 ゴム - - - - タッカー チェーン / 摺動部 / 軸受 / ギヤ - - 2サイクルエンジン - - -
                            特性 速乾性 持続性 - 持続性 - - 極圧性 浸透性 - - - 速乾性 浸透性
                            消防法分類 該当 - - - - - 該当 - - - 該当 - 該当
                            JANコード 4900682100165 - - - - - - - - - - - -

                            ニチモリ クリアードライ 247mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました