(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キズチェック洗浄/除去液

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キズチェック洗浄/除去液

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
747円
税込単価
822円

【特長】・材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    探傷剤
  • タイプ:
    スプレー
  • 種類:
    本体
  • 色:
    無色
  • 容量(ml):
    480
  • 質量(g):
    426.000
  • トラスココード:
    808-2248
  • 材質1:
    主成分:脂肪族炭化水素
  • 液種類:
    洗浄

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4014140

1個

747( 822円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・材料や部品の表面に開口している微細な欠陥を迅速かつ正確に検出できる染色浸透探傷剤です。
【用途】
・染色浸透探傷剤に。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キズチェック洗浄/除去液の型番4014140のページです。
型番4014140に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キズチェック洗浄/除去液

キズチェック洗浄/除去液

    キズチェック現像液

    キズチェック現像液

      420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

      420ml 金属傷探査 洗浄液/浸透液/現像液

        エコチェック 洗浄液 ER

        エコチェック 洗浄液 ER

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

          MARKTEC エコグロー 浸透液 EG2000 1L缶

            スーパーチェック 洗浄液 UR

            スーパーチェック 洗浄液 UR

              MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

              MARKTEC 磁粉スプレー スーパーマグナLY-10ゾルOILベース450型

                “αタンショウ”(洗浄液)

                “αタンショウ”(洗浄液)

                  カラーチェック (現像剤)

                  カラーチェック (現像剤)

                    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                    カラーチェック 「低ハロゲン・低イオウ」 現像剤

                      カラーチェック (浸透液)

                      カラーチェック (浸透液)

                        MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                        MARKTEC 漏洩検査剤 スーパートレーサー OL-200-2 1L

                          スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                          スーパーチェック染色浸透液 UP-ST(J)

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ エスコ マークテック マークテック マークテック マークテック トラスコ中山 タセト タセト タセト マークテック マークテック
                            通常価格 747円 1,037円 880円 1,931円 5,549円 1,300円 1,944円 19,272円 1,479円 2,994円 1,930円 20,729円 17,979円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   5日目   4日目~   8日目   2日目   1日目   1日目   1日目   5日目   3日目  
                            商品タイプ 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 探傷剤 - 探傷剤
                            タイプ スプレー スプレー 液体 - 液体 - スプレー 液体 スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            種類 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 本体 - 本体
                            無色 - - - - - - - - - - -
                            容量(ml) 480 480 - - - - - - - - - - -

                            キズチェック洗浄/除去液のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            探傷剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました