(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

軽作業用手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

軽作業用手袋【12個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,278円
税込単価
1,406円

【特長】・綿100%でフィット感に優れ、汗も吸収します。・皮手袋などのインナー...

詳細情報を確認する

  • ゲージ:
    10
  • 材質1:
    綿100%
  • 厚さ(mm):
    1.5
  • 色:
    ホワイト
  • リストカラー:
    ホワイト

Loading...

製品特長・仕様

軽作業用手袋 製品特長・仕様
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
全長(cm)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

41-12

M
4969286041120
825-9332
370.000
21.5
19
7.5

1パック

12個入り

1,278( 1,406円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・綿100%でフィット感に優れ、汗も吸収します。
・皮手袋などのインナーにも最適です。
【用途】
・軽作業用。
・ドライブ。
・下履き用。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

軽作業用手袋の型番41-12のページです。
型番41-12に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

軽作業用手袋

軽作業用手袋

    純綿こども軍手

    純綿こども軍手

      富士手袋 ニュー小指下げ軍手

      富士手袋 ニュー小指下げ軍手

        下履き手袋きなり

        下履き手袋きなり

          シノフィッティング軍手

          シノフィッティング軍手

            福徳 下履き手袋-LAきなり

            福徳 下履き手袋-LAきなり

              混綿軍手

              混綿軍手

                15Gインナーグローブ 5双組

                15Gインナーグローブ 5双組

                  富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

                  富士手袋 ヤマタカ混紡ハイゲージ

                    富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

                    富士手袋 純綿軍手(小指下げタイプ)

                      純綿超ごつい手袋”(1双入)

                      純綿超ごつい手袋”(1双入)

                        すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                        すべり止め手袋 WARMゴムライナー

                          エコ龍軍手(12双入)

                          エコ龍軍手(12双入)

                            メーカー 丸和ケミカル 丸和ケミカル 富士手袋 福徳産業 富士手袋 福徳産業 丸和ケミカル 福徳産業 富士手袋 富士手袋 福徳産業 トラスコ中山 福徳産業
                            通常価格 1,278円 120円 626円 848円 848円 182円 768円 894円 980円 972円 383円 450円 1,445円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   4日目   4日目   1日目   8日目   2日目   4日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   1日目  
                            ゲージ 10 7 - 13 7 13 7 15 - - 7 10 7
                            材質1 綿100% 綿 - - - - ポリエステル・綿・その他 - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.5 2 - - - - 2 - - - - - -
                            ホワイト 生成 - - - - 生成 - - - - - -
                            リストカラー ホワイト グリーン - - - - ブラウン - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            40-12
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 全長(cm) 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm)

                            1,278円

                            ( 1,406円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            L4969286040123825-932940022.5208

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました