(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチモリ OCE@N FOS 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチモリ OCE@N FOS 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,173円
税込単価
2,390円

【特長】・各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    チェーン / スプロケット
  • NSF:
    H1
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4900682101049
  • トラスココード:
    808-2242
  • 質量(g):
    300.000
  • 材質1:
    主成分:ホワイトミネラルオイル
  • 容器タイプ:
    スプレー缶
  • 色:
    透明
  • 容量(ml):
    300

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011940

1個

2,173( 2,390円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種食品製造ラインにおいてマルチに使えるオイルスプレーとして、多くの実績を持っています。
・H-1グレードです。
【用途】
・食品機械製造ラインのチェーン・スプロケットに。
【商品仕様】
・色:無色
・容量(ml):300
・トラスココード:808-2242
・質量:300g
【材質/仕上】
・主成分:ホワイトミネラルオイル

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ OCE@N FOS 300mlの型番4011940のページです。
型番4011940に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ OCE@N FOS 300ml

ニチモリ OCE@N FOS 300ml

    ニチモリ OCE@N FGS 300ml

    ニチモリ OCE@N FGS 300ml

      ニチモリ OCE@N SGS 300ml

      ニチモリ OCE@N SGS 300ml

        ニチモリ OCE@N APS 300ml

        ニチモリ OCE@N APS 300ml

          ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

          ホワイトアルコムグリス(缶タイプ)

            ニチモリ OCE@N POS 300ml

            ニチモリ OCE@N POS 300ml

              食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

              食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                食品機械用潤滑剤スミテックFG901

                  H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                  H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

                    ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

                    ホワイトアルコムグリス(カートリッジタイプ)

                      ホワイトグリス

                      ホワイトグリス

                        H1ベルハンマースプレー

                        H1ベルハンマースプレー

                          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

                          住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 ダイゾーニチモリ ヘンケル 住鉱潤滑剤 スズキ機工 住鉱潤滑剤 トラスコ中山 スズキ機工 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,173円 2,184円 2,648円 1,571円 7,033円 1,373円 1,924円 55,687円 3,821円 1,318円 1,431円 3,000円 19,313円
                            通常出荷日 4日目   4日目   5日目   2日目   1日目   4日目   2日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   5日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー ペースト ペースト オイル - ペースト スプレー -
                            主な用途 チェーン / スプロケット チェーン / 摺動部 / 軸受 / コンベア - チェーン / ピン / ボルト / ナット - - - - - - - - -
                            NSF H1 H1 - H1 H1 - H1 H1 - H1 H1 - -
                            消防法分類 該当 該当 - 該当 - - - - - - - - -
                            JANコード 4900682101049 4900682101032 - 4900682101025 - 4900682101056 - - - - - - -

                            ニチモリ OCE@N FOS 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました