(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチモリ OCE@N FGS 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチモリ OCE@N FGS 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,184円
税込単価
2,402円

【特長】・各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    チェーン / 摺動部 / 軸受 / コンベア
  • 最高使用温度:
    ~200℃
  • 最低使用温度:
    ~-20℃
  • NSF:
    H1
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4900682101032
  • トラスココード:
    808-2241
  • 質量(g):
    305.000
  • 材質1:
    主成分:ホワイトミネラルオイル
  • 容器タイプ:
    スプレー缶
  • 色:
  • 容量(ml):
    300
  • 使用温度範囲詳細(℃):
    -20~120

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011840

1個

2,184( 2,402円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・各種食品製造ライン、包装ラインなどでの多くの実績を持つグリースです。
・特に耐水・耐酸性に優れています。
・H-1グレードです。
【用途】
・食品機械チェーンや小型ギアー軸受に。
【商品仕様】
・色:白
・容量(ml):300
・トラスココード:808-2241
・質量:305g
【材質/仕上】
・主成分:ホワイトミネラルオイル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ OCE@N FGS 300mlの型番4011840のページです。
型番4011840に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ OCE@N FGS 300ml

ニチモリ OCE@N FGS 300ml

    ニチモリ OCE@N FOS 300ml

    ニチモリ OCE@N FOS 300ml

      ニチモリ OCE@N POS 300ml

      ニチモリ OCE@N POS 300ml

        ニチモリ OCE@N APS 300ml

        ニチモリ OCE@N APS 300ml

          H1ベルハンマースプレー

          H1ベルハンマースプレー

            食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

            食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

              αホワイトグリススプレー

              αホワイトグリススプレー

                食品機械用シリコーンスプレー

                食品機械用シリコーンスプレー

                  スミフードオイルスプレー

                  スミフードオイルスプレー

                    ホワイトルブスプレー

                    ホワイトルブスプレー

                      防錆潤滑剤

                      防錆潤滑剤

                        SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                        SFシリコーンオイルスプレー 420ml

                          スミフードグリススプレー

                          スミフードグリススプレー

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ スズキ機工 ヘンケル トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 アズワン 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 2,184円 2,173円 1,373円 1,571円 3,000円 1,924円 1,912円 750円 2,186円 2,187円 1,491円 1,085円 2,185円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   2日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー ペースト スプレー スプレー オイル オイル - スプレー スプレー
                            主な用途 チェーン / 摺動部 / 軸受 / コンベア チェーン / スプロケット - チェーン / ピン / ボルト / ナット - - - - - - - - -
                            最高使用温度 ~200℃ - - - - ~300℃ ~200℃ - ~100℃ ~100℃ - ~200℃ ~200℃
                            最低使用温度 ~-20℃ - - - - ~-40℃ ~-20℃ - ~-10℃ ~-10℃ - ~-50℃ ~-20℃
                            NSF H1 H1 - H1 - H1 H1 H1 H1 H1 - H1 H1

                            ニチモリ OCE@N FGS 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました