(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチモリ OCE@N APS 300ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ニチモリ OCE@N APS 300ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,571円
税込単価
1,728円

【特長】・食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4011630

1個

1,571( 1,728円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・食品機械用浸透剤で分解清掃時に使用する浸透剤も、H1グレードで安全を確保するという他に類を見ないコンセプトは、ユーザーから高い支持を得ております。
・簡易的な潤滑にもご使用になれます。
・H-1グレードです。
【用途】
・食品機械分解作業での浸透剤に。
【商品仕様】
・色:無色
・容量(ml):300
・トラスココード:808-2240
・質量:281g
【材質/仕上】
・主成分:合成油

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ OCE@N APS 300mlの型番4011630のページです。
型番4011630に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ OCE@N APS 300ml

ニチモリ OCE@N APS 300ml

    ニチモリ OCE@N SGS 300ml

    ニチモリ OCE@N SGS 300ml

      ニチモリ OCE@N POS 300ml

      ニチモリ OCE@N POS 300ml

        ニチモリ OCE@N FGS 300ml

        ニチモリ OCE@N FGS 300ml

          H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

          H1ベルハンマーカ-トリッジグリス

            ニチモリ OCE@N FOS 300ml

            ニチモリ OCE@N FOS 300ml

              H1ベルハンマースプレー

              H1ベルハンマースプレー

                デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

                デブコン FOODLUBE 食品機械用 パーツスプレー 300ml

                  食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                  食品機械用糖分解除去潤滑スプレー

                    食品機械用コンプレッサーオイル

                    食品機械用コンプレッサーオイル

                      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                      食品機械用潤滑剤 バイパールブグリース

                        住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

                        住鉱 オイル(食品機械用・ギヤオイル) アリビオフルード VG100 4L

                          住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

                          住鉱 オイル(食品機械用・作動油) アリビオフルード VG46 4L

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ スズキ機工 ダイゾーニチモリ スズキ機工 ITW ITW トラスコ中山 ヘンケル 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 1,571円 2,648円 1,373円 2,184円 3,821円 2,173円 3,000円 1,488円 1,951円 112,283円 1,924円 19,313円 26,407円
                            通常出荷日 2日目   5日目   4日目   4日目   1日目   4日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   14日目   2日目   5日目   6日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー オイル ペースト - -
                            主な用途 チェーン / ピン / ボルト / ナット - - チェーン / 摺動部 / 軸受 / コンベア - チェーン / スプロケット - チェーン / ピン - - - - -
                            特性 浸透性 - - - - - - 水置換性 / 浸透性 - - - - -
                            NSF H1 - - H1 - H1 - H1 H1 H1 H1 - -
                            PRTR 非該当 - - - - - - 非該当 - - - - -

                            ニチモリ OCE@N APS 300mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            食品機械用潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました