(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ゴムライクマット グレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4010640
ミヅシマ ゴムライクマット グレー ミヅシマ ゴムライクマット グレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,600円
税込単価
1,760円

【特長】・装飾性の高いジョイント式の樹脂マットです。【用途】・通路等【材質】・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 落とし込み専用

型番

4010640 解除

Loading...

商品情報を表示

4010640 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4010640

グレー
-
802-1065
特殊塩化ビニール

2個

1,600( 1,760円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・装飾性の高いジョイント式の樹脂マットです。
【用途】
・通路等
【材質】
・塩化ビニール

(i)ご注意

  • 落とし込み専用

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ミヅシマ ゴムライクマット グレーの型番4010640のページです。
型番4010640に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ゴムライクマット グレー

ミヅシマ ゴムライクマット グレー

    玄関内側用マット

    玄関内側用マット

      ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント

      ミヅシマ ハニカムゴムマットL ジョイント

        ミヅシマ ブラシマットL

        ミヅシマ ブラシマットL

          コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー

          コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #6 グレー

            コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー

            コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #12 グレー

              コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー

              コンドル (屋外用マット)クロスハードマット #15 グレー

                ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22

                ミヅシマ フミ・フミマット ゴムフレーム 705×1005×22

                  メーカー ミヅシマ工業 ユニット ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 山崎産業 山崎産業 山崎産業 ミヅシマ工業
                  通常価格 1,600円 10,308円 608円 188円 9,526円 21,211円 24,115円 19,080円
                  通常出荷日 4日目   6日目~   1日目   4日目   2日目   6日目   1日目   4日目  
                  商品タイプ 通路用マット - - 玄関マット - - - 玄関マット
                  形状 シートタイプ - - シートタイプ - - - シートタイプ
                  質量(g) 650.000 - 30.000 - - - - 5000
                  奥行(mm) 305 - - - - - - 705
                  高さ(mm) 8 - - - - - - 22

                  ミヅシマ ゴムライクマット グレーのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  401-065
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  JANコード トラスココード 材質1

                  1,600円

                  ( 1,760円 )
                  2個 あり

                  4日目

                  ライトブラウン4964079006485802-0208塩化ビニール

                  屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました