(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,744円
税込単価
21,718円

【特長】・最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    デシケーター
  • デシケータタイプ:
    真空タイプ
  • キャスター:
    なし
  • 質量(g):
    0.000
  • トラスココード:
    134-6195
  • 材質1:
    容器:PP、蓋:PC

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

401040

1個

19,744( 21,718円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・最高級の肉厚プラスチック製で、軽量で取扱いやすい真空デシケーターです。
・グリースを使用せずに29水銀柱インチ(98.2kPa)の真空を24時間保持します。
・ポリプロピレン製三方コックにはふっ素樹脂栓が入っており、真空吸引用の内径6.35mmチューブに適合するポートが付いています。
【商品仕様】
・呼称径(mm):300
・デシケーター容器:PP製/蓋:PC製径300mm
・質量:0g
【材質/仕上】
・容器:PP
・蓋:PC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mmの型番401040のページです。
型番401040に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mm

    TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm

    TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径250mm

      TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

      TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

        TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

        TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

          TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

          TARSONS 真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

            TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

            TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径250mm

              TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

              TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径200mm

                TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径300mm

                  TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

                  TARSONS 透明真空デシケーター(ストップコック付) 径150mm

                    ポリカデシケーター PC-150K

                    ポリカデシケーター PC-150K

                      デシケーター(並型)

                      デシケーター(並型)

                        ガラスデシケーター EU-25

                        ガラスデシケーター EU-25

                          ねじ口デシケーター 上口/横口

                          ねじ口デシケーター 上口/横口

                            メーカー TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS ケニス アズワン ケニス アズワン
                            通常価格 19,744円 13,226円 23,781円 17,523円 12,773円 19,362円 14,097円 27,093円 11,107円 17,900円 11,956円 41,710円 40,927円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター デシケーター - デシケーター - デシケーター
                            デシケータタイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ 真空タイプ - - - 乾燥剤・除湿剤タイプ
                            キャスター なし なし なし なし なし なし なし なし なし - - - なし
                            質量(g) 0.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 134-6195 134-2897 136-6705 134-2935 136-6715 134-4670 134-4610 134-2929 134-6218 - - - -

                            TARSONS デシケーター 容器:PP製/蓋:PC製 径300mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            除湿剤タイプデシケーターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました