(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ミヅシマ ストレートラインマット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ミヅシマ ストレートラインマット

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
40,198円 ~ 47,480円
税込価格
44,218円 ~ 52,228円

【特長】・設置場所を限定しない多機能マットです。・退色性・耐摩耗性・耐寒・耐熱...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。
  • 最大製作可能寸法:間口3000mmx奥行2000mm
  • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。 最大製作可能寸法:間口3000mmx奥行2000mm 変形サイズは別途見積りになります。

型番

未確定14件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
質量(g)
ピッチ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4964079006102
802-0185
11100.0
0(排水機能無)

1個

43,164( 47,480円 )

8日目

ホワイト
4964079006119
802-0186
11100.0
0(排水機能無)

1個

47,480( 52,228円 )

8日目

4964079006126
802-0187
11100.0
0(排水機能無)

1個

43,164( 47,480円 )

8日目

グレー
4964079006133
802-0188
11100.0
0(排水機能無)

1個

43,164( 47,480円 )

8日目

4964079006140
802-0189
11100.0
0(排水機能無)

1個

43,164( 47,480円 )

8日目

ブラウン
4964079006157
802-0190
11100.0
0(排水機能無)

1個

43,164( 47,480円 )

8日目

クリーム
4964079006164
802-0191
11100.0
0(排水機能無)

1個

43,164( 47,480円 )

8日目

4964079006171
802-0192
9800.0
7

1個

40,198( 44,218円 )

8日目

ホワイト
4964079006188
802-0193
9800.0
7

1個

44,665( 49,132円 )

8日目

4964079006195
802-0194
9800.0
7

1個

40,198( 44,218円 )

8日目

グレー
4964079006201
802-0195
9800.0
7

1個

40,198( 44,218円 )

8日目

4964079006218
802-0196
9800.0
7

1個

40,198( 44,218円 )

8日目

ブラウン
4964079006225
802-0197
9800.0
7

1個

40,198( 44,218円 )

8日目

クリーム
4964079006232
802-0198
9800.0
7

1個

40,198( 44,218円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・設置場所を限定しない多機能マットです。
・退色性
・耐摩耗性
・耐寒
・耐熱に優れています。
【用途】
・各種施設の通路
・出入口

(i)ご注意

  • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。
  • 最大製作可能寸法:間口3000mmx奥行2000mm
  • 間口x奥行(mm)注文時明記お願いします。 最大製作可能寸法:間口3000mmx奥行2000mm 変形サイズは別途見積りになります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ミヅシマ ストレートラインマット

ミヅシマ ストレートラインマット

    ミヅシマ フレッシュラインマット

    ミヅシマ フレッシュラインマット

      筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

      筋入りゴム長マット グレー 410シリーズ

        3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mm

        3M エントラップマット スタンダード・アンバック グレー 900×1500mm

          耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

          耐油ダイヤマット(耐油タイプ・ロールタイプ)

            テラモト ケミタングル ハード 灰

            テラモト ケミタングル ハード 灰

              テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

              テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1800mm

                テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

                テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1500mm

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                  テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 900×1200mm

                    テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                    テラモト 屋外マット テラロイヤルマット 灰 600×900mm

                      テラモト テラエルボーマット 灰/緑

                      テラモト テラエルボーマット 灰/緑

                        メーカー ミヅシマ工業 ミヅシマ工業 アズワン スリーエムジャパン トーワ テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト テラモト
                        通常価格 40,198円 30,436円 83,331円 22,601円 56,223円 171,600円 26,489円 23,212円 17,945円 9,443円 5,214円
                        通常出荷日 8日目   8日目   7日目   1日目   1日目   8日目   4日目   6日目   5日目   5日目   1日目~  
                        商品タイプ 通路用マット 玄関マット - エントランスマット 通路用マット - - - - - -
                        形状 シートタイプ シートタイプ - シートタイプ ロールタイプ - - - - - -
                        材質1 本体:塩化ビニール エチレン酢酸ビニール - - - - - - - - -
                        高さ(mm) 13 15 - - - - - - - - -

                        ミヅシマ ストレートラインマット のレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        屋外用マットカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました