(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スポイト 10mL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スポイト 10mL

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
181円 ~ 273円
税込価格
199円 ~ 300円

【特長】・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。【用途】・家庭園...

詳細情報を確認する

  • 容量(ml):
    10
  • 質量(g):
    9.700
  • 材質1:
    容器:ポリエチレン(PE)
  • 材質2:
    ノズル:真鍮
  • 高さ(mm):
    26
  • 幅(mm):
    290

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
JANコード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
126-1687
4977263040103

1個

273( 300円 )

9日目

126-1691
4977263042107

20個

181( 199円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・園芸用薬液や液肥料の計量に手を汚さず希釈に便利です。
【用途】
・家庭園芸など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スポイト 10mL

スポイト 10mL

    スポイト 5mL

    スポイト 5mL

      ポリエチレンボトル

      ポリエチレンボトル

        フルプラ オイルジョッキ

        フルプラ オイルジョッキ

          プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

          プランジャー缶 (JUSTRITE(R))J1シリーズ

            ラッパ型油さし

            ラッパ型油さし

              PETボトルスプレー

              PETボトルスプレー

                プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

                プラスチックオイラー(真鍮ノズル)

                  ポリジョッキ

                  ポリジョッキ

                    プラスチックオイラー(20~125ml)

                    プラスチックオイラー(20~125ml)

                      ポリエチレンノズルオーバーキャップ

                      ポリエチレンノズルオーバーキャップ

                        プラスチックオイラー(50~1000ml)

                        プラスチックオイラー(50~1000ml)

                          プラスチックオイルジョッキ

                          プラスチックオイルジョッキ

                            メーカー フルプラ フルプラ エーゼット フルプラ アズワン フルプラ エーゼット エスコ フルプラ エスコ エーゼット エスコ エスコ
                            通常価格 181円 157円 695円 1,412円 16,658円 221円 454円 1,060円 551円 290円 210円 200円 350円
                            通常出荷日 1日目~   5日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   4日目   1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 4日目~   1日目   当日出荷可能 1日目~   当日出荷可能
                            容量(ml) 10 5 - - - 200 - - - - - - -
                            質量(g) 9.700 5.500 - - - 31.000 - - - - - - -
                            材質1 容器:ポリエチレン(PE) 容器:ポリエチレン(PE) - 本体・ノズル:ポリエチレン(PE) - 容器:ポリエチレン(PE) - - 本体・ノズル:ポリエチレン(PE) - - - -
                            材質2 ノズル:真鍮 ノズル:真鍮 - - - ノズル:ポリエチレン(PE) - - - - - - -
                            高さ(mm) 26 24 - - - 200 - - - - - - -

                            注油器カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました