(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め手袋キャッチライナー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:400L
すべり止め手袋キャッチライナー スベリドメテブクロキャッチライナー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
294円
税込単価
323円

【特長】・15ゲージ薄手手袋で手にフィットします。・通気性に優れ、ムレにくいで...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ナイロン
  • 材質2:
    すべり止め部:塩化ビニール
  • 手のひら周り(cm):
    18
  • ゲージ数:
    15
  • 厚さ(mm):
    2
  • 色:
    ブラック

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。

Loading...

 
カタログを表示

400L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
中指長さ(cm)
リストカラー
全長(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400L

L
4972966008351
820-0023
27.500
7.5
グレー
22.5

1個

294( 323円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・15ゲージ薄手手袋で手にフィットします。
・通気性に優れ、ムレにくいです。
・摩耗性・耐久性が高く汚れの落とし易いナイロン素材を採用。
・高い伸縮性で手にしっかりとフィットします。
【用途】
・仕分け作業、梱包作業、運送作業、建築作業、検品作業、精密作業などに。
【材質】
・ナイロン
・すべり止め部:塩化ビニール

(i)ご注意

  • 高温のものに触れないで下さい。
  • 回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
  • 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
  • 電気作業には使用しないで下さい。
  • 高温のものに触れないでください。 回転部分を伴う機械作業に使用しないでください。 薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないでください。 電気作業には使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

すべり止め手袋キャッチライナーの型番400Lのページです。
型番400Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め手袋キャッチライナー

すべり止め手袋キャッチライナー

    すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

    すべり止め手袋 Lサイズ 349-3P-L

      滑り止め厚手手袋・1双

      滑り止め厚手手袋・1双

        すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

        すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

          のびのびキャラッテ

          のびのびキャラッテ

            安全手袋

            安全手袋

              のびのびマジック手袋指切ボツ付

              のびのびマジック手袋指切ボツ付

                のびのび滑り止め手袋

                のびのび滑り止め手袋

                  しっくりがっちり薄手”(1双入)

                  しっくりがっちり薄手”(1双入)

                    すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                    すべり止め手袋天然ゴムの吸ちゃん

                      キープロング

                      キープロング

                        しっくりがっちり厚手”(1双入)

                        しっくりがっちり厚手”(1双入)

                          ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                          ニトリル背抜き手袋 組立グリップ

                            メーカー 勝星産業 福徳産業 コーコス信岡 勝星産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 勝星産業 勝星産業 福徳産業 福徳産業 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 ショーワグローブ
                            通常価格 289円 625円 112円 219円 252円 309円 177円 177円 220円 340円 331円 191円 419円
                            通常出荷日 1日目   4日目   3日目   1日目~   4日目   6日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   5日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質1 ナイロン - - - - - 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 樹脂部:アクリル・ポリウレタン・他 - - - - -
                            材質2 すべり止め部:塩化ビニール - - - - - 樹脂部:塩化ビニール 樹脂部:塩化ビニール - - - - -
                            手のひら周り(cm) 18 - - - - - 8 8 - - - - -
                            ゲージ数 15 - - - - - 10 10 - - - - -
                            厚さ(mm) 2 - - - - - 10 10 - - - - -

                            すべり止め手袋キャッチライナーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            400M
                            400S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 中指長さ(cm) リストカラー 全長(cm)

                            289円

                            ( 318円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4972966008344820-0024257イエロー20.5

                            289円

                            ( 318円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            S4972966008337820-0025236.0レッド19.5

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました