(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用

インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用

通常単価(税別)
97,778円
税込単価
107,556円

【特長】・37°ステンレス対応フレアリングツールです。・ダイブロック式のバーで...

詳細情報を確認する

  • JANコード:
    0699244140490
  • 質量(g):
    1100.0
  • トラスココード:
    732-3662

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400-F

1個

97,778( 107,556円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・37°ステンレス対応フレアリングツールです。
・ダイブロック式のバーでしっかり固定し、ロールエア方式でフレア加工します。
・MIL-T-6845規格のステンレス、銅管等に使用できます。
【用途】
・なましステンレス 銅管 アルミの37°フレア加工。
【商品仕様】
・フレア角度:37° 適合サイズ(インチ)
・インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用
・JANコード:0699244140490
・トラスココード:732-3662
・質量:1.1kg

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用の型番400-Fのページです。
型番400-Fに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用

インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用

    インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアー

    インペリアル フレアリングツール グラバーロールエアー

      手動式フレキ管ツバ出し工具(フィードハンドル式)

      手動式フレキ管ツバ出し工具(フィードハンドル式)

        手動式フレキ管ツバ出し工具(ギアレンチ式)

        手動式フレキ管ツバ出し工具(ギアレンチ式)

          メーカー インペリアル インペリアル スーパーツール スーパーツール
          通常価格 97,778円 23,215円 16,180円 9,470円
          通常出荷日 3日目   4日目   1日目   1日目  
          JANコード 0699244140490 0699244140582 - -
          質量(g) 1100.0 900.000 - -
          トラスココード 732-3662 852-0687 - -

          インペリアル フレアリングツール 37°ステンレス用のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          フレアリングツールカテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ツール用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました