(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッグトレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:400803GR00-GR
エッグトレー サンコー エッグトレー(20ー3) ミドリ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
488円
税込単価
537円

【特長】・卵を20、30、36個収納できる卵用トレーです。材質:ポリエチレン(...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁

型番

400803GR00-GR 解除

Loading...

仕様

400901GR00-GR【特長】
・卵を30個収納できます。
【用途】
・MS卵、S卵用トレー
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×43
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:296×296×43
・出荷単位(個):200
・収納卵数(個):30
・質量:145g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)
400803GR00-GR【特長】
・卵を20個収納できます。
【用途】
・2L以上卵用トレー
【商品仕様】
・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×54
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:296×296×54
・出荷単位(個):200
・収納卵数(個):20
・質量:165g
【材質/仕上】
・ポリエチレン(PE)
商品情報を表示

400803GR00-GR の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400803GR00-GR

・卵を20個収納できます。・2L以上卵用トレー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×54
・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:296×296×54・出荷単位(個):200・収納卵数(個):20・質量:165g・ポリエチレン(PE)・20ー3 緑

10個

488( 537円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・卵を20、30、36個収納できる卵用トレーです。
材質:ポリエチレン(PE)、ポリプロピレン(PP)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エッグトレーの型番400803GR00-GRのページです。
型番400803GR00-GRに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッグトレー

エッグトレー

    サンコー ヤリイカケースー2 半透明

    サンコー ヤリイカケースー2 半透明

      L型水産コンテナ

      L型水産コンテナ

        サンコー サンテナーA#80K嵩上げフタ

        サンコー サンテナーA#80K嵩上げフタ

          食品配送用コンテナ

          食品配送用コンテナ

            和洋菓子用コンテナ クリーム

            和洋菓子用コンテナ クリーム

              イカナゴケース

              イカナゴケース

                リス DFコンテナーDF-14 青

                リス DFコンテナーDF-14 青

                  サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明

                  サンコー サンバット14フタ(PP製) 半透明

                    メーカー 三甲 三甲 積水テクノ成型 三甲 積水テクノ成型 積水テクノ成型 三甲 岐阜プラスチック工業 三甲
                    通常価格 420円 311円 1,776円 3,017円 1,681円 2,425円 492円 2,564円 2,697円
                    通常出荷日 8日目   8日目   4日目   2日目   4日目~   4日目   8日目   5日目   8日目  

                    この商品のバリエーション

                    型番
                    400901GR00-GR
                    型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                    出荷日
                    仕様1 仕様2

                    420円

                    ( 462円 )
                    10個 あり

                    8日目

                    ・卵を30個収納できます。・MS卵、S卵用トレー・外形寸法(mm)間口×奥行×高さ:296×296×43・外形寸法(mm)幅×奥行×高さ:296×296×43・出荷単位(個):200・収納卵数(個):30・質量:145g・ポリプロピレン(PP)・30ー2 緑

                    メッシュコンテナカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました