(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
743円
税込単価
817円

【特長】・光透過率0%の黒色容器です・本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設...

詳細情報を確認する

  • 容量(L):
    ~9
  • 材質:
    プラスチック
  • 商品タイプ:
    本体
  • 詳細容量(L):
    5.5
  • 色:
    ブラック
  • トラスココード:
    330-2598
  • JANコード:
    4983049870512
  • 質量(g):
    193
  • 材質2:
    ハンドル:高密度ポリエチレン(HPPE)
  • 適合フタ:
    700355-00BK
  • 高さ(mm):
    188
  • 内径(mm):
    208
  • 材質1:
    本体:ポリプロピレン(PP)
  • 直径(mm):
    229

(i)ご注意

  • フタは別売です。

型番

400606-02BK 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400606-02BK

5個

743( 817円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・光透過率0%の黒色容器です
・本体折り返しフランジ部に4ヵ所の凹部を設置し、フタを外す際に指を入れるスペースとしました。フタが外しやすくなっています
・ヘラで残量が取りやすい様、底面形状をフラットとしました
・オールプラスチック製です
【用途】
・感光材出荷用ペール
・光を嫌う製品(原料)を入れる容器として

(i)ご注意

  • フタは別売です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)の型番400606-02BKのページです。
型番400606-02BKに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

    樹脂ペール缶 サンペール フタ

      缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

      缶楽(一斗缶・ペール缶用ラック)

        小型密閉容器 容量 1~6L

        小型密閉容器 容量 1~6L

          テーパー バンドタイプ ペール缶BT

          テーパー バンドタイプ ペール缶BT

            樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

            樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)フタ

              タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

              タイトペール缶TA-20(内側サビ止めコーティング付)

                ポリペール缶 1L・2L

                ポリペール缶 1L・2L

                  バンドタイプペール缶用

                  バンドタイプペール缶用

                    一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                    一斗缶・ペール缶用空気穴切り

                      SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                      SUS製ドラム缶用エア抜きバルブ(G3/4側専用)

                        ラミネートペール缶 BT-20

                        ラミネートペール缶 BT-20

                          高密度ポリエチレン内装缶

                          高密度ポリエチレン内装缶

                            メーカー 三甲 三甲 アクアシステム DICプラスチック ジャパンペール 三甲 ジャパンペール アサヒペン ジャパンペール トラスコ中山 アクアシステム ジャパンペール ジャパンペール
                            通常価格 743円 677円 5,001円 1,034円 3,944円 650円 4,292円 320円 580円 1,929円 16,334円 4,193円 7,670円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   9日目   1日目   9日目   2日目~   9日目   2日目   1日目   18日目   9日目  
                            容量(L) ~9 - - ~9 - - 20 ~9 - - - 20 21~
                            材質 プラスチック プラスチック 金属 プラスチック - プラスチック 金属 プラスチック - - 金属 金属 金属
                            商品タイプ 本体 - - - - - - - 関連用品 関連用品 関連用品 - -
                            詳細容量(L) 5.5 - - - - - - - - - - - -
                            ブラック ナチュラルホワイト - - - ブラック - - - - - - -

                            樹脂ペール缶 サンペール (遮光タイプ)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            樹脂ペール缶に網を張り完成品入れに使用
                            評価 3.0満足度:3.02020/01/21
                            三甲 樹脂ペール缶に網を張り完成品入れに使用しています。ミスミさんの価格が配送費が無料の為、一番安くなります。また、納期も早いです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました