(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンペールS#6 本体/フタ 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:400605WH00-W
サンペールS#6 本体/フタ 白 サンコー サンペールS#6ホンタイ シロ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,367円
税込単価
1,504円

【仕様】・サンペールS#6 本体(ハンドル付)/フタです。・ハンドル付きの為、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

型番

400605WH00-W 解除

Loading...

商品情報を表示

400605WH00-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
容量(L)
商品タイプ
外径 (mm)
詳細容量(L)
質量(g)
適合本体
詳細タイプ
有効内寸外径×高さ(mm)
高さ(mm)
備考
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400605WH00-W

~9
本体
Φ226
6
273
-
-
Φ184×213
229
寸法は本体、フタセット時/ハンドル付

5個

1,367( 1,504円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【仕様】
・サンペールS#6 本体(ハンドル付)/フタです。
・ハンドル付きの為、持ち運びが容易です。
・材質はポリエチレン(PE) です。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 火気厳禁。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンペールS#6 本体/フタ 白の型番400605WH00-Wのページです。
型番400605WH00-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンペールS#6 本体/フタ 白

サンペールS#6 本体/フタ 白

    ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

    ステンレスタンクコーティング貯蔵容器

      サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

      サンペール#12/#20 白 ハンドル付き

        ステンレス密閉タンク(取手付き)

        ステンレス密閉タンク(取手付き)

          スギコ 大型深型角キッチンポット

          スギコ 大型深型角キッチンポット

            ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

            ステンレス折りたたみ取っ手付汎用タンク STFシリーズ

              メーカー 三甲 MONOVATE(旧:日東金属工業) 三甲 アズワン SUGICO アズワン
              通常価格 238円 75,553円 1,861円 32,349円 125,975円 21,298円
              通常出荷日 8日目   12日目~   1日目   1日目   4日目   10日目  
              材質 プラスチック - プラスチック - - -
              - ナチュラルホワイト - - -
              詳細材質 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) - - -

              サンペールS#6 本体/フタ 白のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              この商品のバリエーション

              型番
              700353WH00-W
              型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
              出荷日
              容量(L) 商品タイプ 外径 
              (mm)
              詳細容量
              (L)
              質量(g) 適合本体 詳細タイプ 有効内寸外径×高さ
              (mm)
              高さ(mm) 備考

              238円

              ( 262円 )
              5個 あり

              8日目

              -関連用品Φ225-75サンペールS#6専用フタ-22-

              ペール缶カテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました