(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

サンコータル  #5(平)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

サンコータル #5(平)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
810円
税込単価
891円

【特長】・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にア...

詳細情報を確認する

  • 材質:
    ポリエチレン(PE)
  • 高さ(mm):
    149
  • 質量(g):
    515.000
  • トラスココード:
    217-5939
  • 材質1:
    ポリエチレン(PE)
  • 外形寸法(mm)外径:
    256

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁

型番

400504CL00-C 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

400504CL00-C

2個

810( 891円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・木製樽と比較して衛生的で腐食がなく耐久性に優れ、機能・強度も大幅にアップしています。
・形状はシンプルで滑らかな優しいイメージです。
・上部内側面には段差を設け、木蓋の装着が可能です。
・底面部の切り欠きと上部外周凹部により、安定した縄掛けができます。

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

サンコータル #5(平)の型番400504CL00-Cのページです。
型番400504CL00-Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

サンコータル  #5(平)

サンコータル #5(平)

    漬物タル20K

    漬物タル20K

      漬物タル20K平

      漬物タル20K平

        サンコータル  #5

        サンコータル #5

          サンコータル  #20平

          サンコータル #20平

            漬物タル6K平

            漬物タル6K平

              サンコータル  #20ーS

              サンコータル #20ーS

                メーカー 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲 三甲
                通常価格 810円 1,937円 1,993円 810円 1,930円 882円 1,930円
                通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目  
                材質 ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)
                高さ(mm) 149 - - 184 - 121 275
                質量(g) 515.000 - 8350.000 750.000 - 3420 255.000
                トラスココード 217-5939 - 200-0031 200-0002 - 353-7293 217-5943
                材質1 ポリエチレン(PE) - ポリプロピレン(PP) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE)

                サンコータル #5(平)のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                角槽・丸槽・水槽カテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました