(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ニチモリ MEペーストスプレー 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

ニチモリ MEペーストスプレー 420ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,663円
税込単価
2,929円

【特長】・二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。・「...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 主な用途:
    ピン / ボルト / ナット
  • 特性:
    極圧性
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4900682101353
  • トラスココード:
    808-2238
  • 質量(g):
    400.000
  • 材質1:
    主成分:二硫化モリブデン・グラファイト
  • 色:
    灰黒
  • 容量(ml):
    420

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

種類スプレー主な用途ピン / ボルト / ナット
特性極圧性PRTR該当
消防法分類該当JANコード4900682101353
トラスココード808-2238質量(g)400.000
材質1主成分:二硫化モリブデン・グラファイト灰黒
容量(ml)420 - -

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4003730

1個

2,663( 2,929円 )

2日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二硫化モリブデンとグラファイトを配合した焼付防止用スプレーです。
・「ペーストスプレー」より安価で経済的な製品です。
【用途】
・機械の組立時のボルト・ナットのカジリ、焼付防止に。
【商品仕様】
・色:灰黒
・容量(ml):420
・トラスココード:808-2238
・質量:400g
【材質/仕上】
・主成分:二硫化モリブデン・グラファイト

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ニチモリ MEペーストスプレー 420mlの型番4003730のページです。
型番4003730に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ MEペーストスプレー 420ml

ニチモリ MEペーストスプレー 420ml

    ニチモリ DM-100スプレー 420ml

    ニチモリ DM-100スプレー 420ml

      ニチモリ LAPスプレー 420ml

      ニチモリ LAPスプレー 420ml

        ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

        ニチモリ LAP-Sスプレー 420ml

          ペースト(組立用) モリペースト500

          ペースト(組立用) モリペースト500

            住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

            住鉱 乾性被膜潤滑剤(初期なじみ用) モリドライ1610 1kg

              480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

              480ml 冷却・ねじ緩め剤(スプレー)

                300ml 油圧ジャッキ・オイル

                300ml 油圧ジャッキ・オイル

                  モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                  モリドライスプレー 5510(乾性被膜潤滑剤・高温用)

                    住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                    住鉱 スプレー(浸透・潤滑・防錆剤) LUBRICO420 420ml

                      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                      浸透・潤滑スプレー ハイスリップ 480ml

                        480gスプレー潤滑剤

                        480gスプレー潤滑剤

                          エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                          エーゼット 有機モリブデンオイルスプレーPRO420ml

                            メーカー ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ エスコ 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 エスコ エーゼット
                            通常価格 2,663円 3,279円 2,183円 1,605円 42,680円 13,658円 1,690円 660円 2,753円 673円 1,750円 6,240円 1,010円
                            通常出荷日 2日目   3日目   5日目   4日目   4日目~   6日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - ペースト スプレー オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー
                            主な用途 ピン / ボルト / ナット - チェーン / 摺動部 / 軸受 / ギヤ ピン / ボルト - 組立て用 - - - 摺動部 / ボルト / ナット - 摺動部 / 軸受 / ギヤ / ボルト -
                            特性 極圧性 乾燥被膜 極圧性 浸透性 - 乾燥被膜 - - 乾燥被膜 浸透性 浸透性 - 極圧性
                            PRTR 該当 - - - - - - - - 非該当 - - -
                            消防法分類 該当 該当 該当 該当 - - - - - 該当 - - -

                            ニチモリ MEペーストスプレー 420mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト