(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ニチモリ DM-100スプレー 420ml
  • 数量スライド割引

ニチモリ DM-100スプレー 420ml (レビュー)

通常価格(税別)
3,279円
税込価格
3,607円
通常出荷日
3日目
【特長】
・二硫化モリブデン配合の乾燥被膜潤滑剤スプレーです。
・ナラシ運転時の焼付防止、ダストや蒸気等の雰囲気中でオイル・グリースが使用できない箇所の潤滑に適しています。
【用途】
・オイル・グリースが使えない箇所での潤滑に。
【商品仕様】
・色:灰黒
・容量(ml):420
・トラスココード:808-2235
・質量:436g
【材質/仕上】
・主成分:二硫化モリブデン・グラファイト

ニチモリ DM-100スプレー 420mlのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ニチモリ DM-100スプレー 420ml
    評価 5.0満足度:5.02022/10/28
    24本単位でなく1本から注文出来たら即買いでしたが
    残念です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ニチモリ DM-100スプレー 420ml

ニチモリ DM-100スプレー 420ml

    アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

    アルテコ 潤滑・滑走剤 522スベリ剤 420ml

      FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

      FCJ ニュースライダー ST-400 420ml

        FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml

        FCJ エアーシリコーン ST-300 420ml

          25:1混合燃料

          25:1混合燃料

            50:1混合燃料

            50:1混合燃料

              シリコンオイル・スプレー

              シリコンオイル・スプレー

                ミタチ BSワックス(スプレータイプ)

                ミタチ BSワックス(スプレータイプ)

                  潤滑スプレールブ601S

                  潤滑スプレールブ601S

                    潤滑防錆剤 スリールーセン

                    潤滑防錆剤 スリールーセン

                      浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

                      浸透潤滑撥水防錆(ねじの緩め用)

                        エーゼット 刃物お手入油100ml

                        エーゼット 刃物お手入油100ml

                          FCJ スーパールブ 420ml

                          FCJ スーパールブ 420ml

                            メーカー ダイゾーニチモリ アルテコ ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン エーゼット エーゼット アズワン サンコーミタチ コスモビューティ スリーボンド スリーボンド エーゼット ファインケミカルジャパン
                            通常価格 3,279円 904円 855円 760円 567円 1,074円 2,293円 5,714円 503円 1,438円 2,392円 733円 976円
                            通常出荷日 3日目   1日目   6日目   6日目   1日目~   4日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   6日目  
                            種類 スプレー スプレー - - オイル オイル スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - -
                            特性 乾燥被膜 - - - - - - - 浸透性 浸透性 浸透性 - -
                            消防法分類 該当 該当 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 808-2235 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 436.000 - - - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。