(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁無

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:4500B
使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁無 ツカイステシキボウジンマスク

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

【特長】・金属パーツ不使用です。・ノーズシールにより、蒸れ、漏れを防ぎます。・...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。
  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。 スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

Loading...

 
カタログを表示

4500B の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
横(mm)
吸気抵抗(Pa)
縦(mm)
排気抵抗(Pa)
JANコード
質量(g)
使用限度時間
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

4500B

836-5856
135
50以下
135
50以下
4984013897306
19.100
12時間

20個

410( 451円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・金属パーツ不使用です。
・ノーズシールにより、蒸れ、漏れを防ぎます。
・ヘッドバンドの長さは自由に調整できます。
【用途】
・溶接作業、研磨、研削作業、粉砕作業など粉体取扱い作業。

(i)ご注意

  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。
  • 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。
  • スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。
  • 有害ガスのあるところでは使用しないでください。 酸素濃度が18%未満の恐れのあるところでは使用しないでください。 スパッタ、グラインダー等の火花がマスクにかかる場合は、溶接面・防災面を併用してください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁無の型番4500Bのページです。
型番4500Bに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁無

使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁無

    使い捨て式防じんマスク DS1

    使い捨て式防じんマスク DS1

      使い捨て式防じんマスク"8205"

      使い捨て式防じんマスク"8205"

        Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

        Vフレックス(TM) 使い捨て式防じんマスク 防じん加工済み

          使い捨て式防じんマスク No.1702

          使い捨て式防じんマスク No.1702

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

            Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク 9105J-DS2

              Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

              Vフレックス 折りたたみ式使い捨て防じんマスク スモールサイズ 9105JS-DS2

                メーカー 山本光学 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トーヨーセフティー スリーエムジャパン スリーエムジャパン
                通常価格 285円 2,049円 3,436円 5,765円 597円 2,254円 2,253円
                通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   5日目   1日目   1日目  
                商品タイプ マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体 マスク本体
                商品用途 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん 使い捨て防じん
                規格 DS2 - DS2 DS2 DS1 DS2 DS2
                粒子捕集効率(%) 95以上 - - - - - -
                材質1 不織布 - - - - - -

                使い捨て式防じんマスク レギュラーサイズ ヘッドバンドタイプ 排気弁無のレビュー

                この商品のレビューはありません レビューを書く

                この商品のバリエーション

                型番
                4000-A
                4400-B
                4500A
                型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                出荷日
                トラスココード 横(mm) 吸気抵抗(Pa) 縦(mm) 排気抵抗(Pa) JANコード 質量(g) 使用限度時間

                285円

                ( 314円 )
                20個 あり

                1日目

                812-194813550以下13550以下498401389725212.00012時間

                316円

                ( 348円 )
                10個 あり

                1日目

                812-192213670以下12970以下498401392824618.00020時間

                410円

                ( 451円 )
                20個 あり

                1日目

                836-585513550以下13550以下498401389729018.90012時間

                使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

                通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                技術サポート窓口

                ファクトリーサプライ用品技術窓口

                商品の仕様・技術のお問い合わせ

                営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                型番が確定しました