(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40000-OR-M
つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジ ベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,778円
税込単価
8,556円

【特長】・腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。・膝部に耐久...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 色詳細:
    オレンジ
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

40000-OR-M 解除

Loading...

 
カタログを表示

40000-OR-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40000-OR-M

40000-OR-M

M
4560105051148
824-6051
94
112
46.5
73
162~167
56.5

1個

7,778( 8,556円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
・膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。
・右側サイドにはカーゴポケット付きです。
・配色使いです。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジの型番40000-OR-Mのページです。
型番40000-OR-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジ

つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジ

    ツナギ服 3Lサイズ レッド

    ツナギ服 3Lサイズ レッド

      スリードラゴン ツナギ服 レッド

      スリードラゴン ツナギ服 レッド

        メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰)
        通常価格 7,049円 12,300円 6,606円
        通常出荷日 1日目   7日目   7日目  
        商品分類 ツナギ - ツナギ
        色(系統) -
        季節 通年 - 通年
        袖形状 長袖 - 長袖
        仕様 男性用 - 男性用

        つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        この商品のバリエーション

        型番
        40000-OR-3L
        40000-OR-4L
        40000-OR-5L
        40000-OR-L
        40000-OR-LL
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 股下(cm) 身長(cm) 袖丈(cm)

        7,049円

        ( 7,754円 )
        1個 あり

        1日目

        3L4560105051162836-378510912752.581177~18262.5

        7,257円

        ( 7,983円 )
        1個 あり

        1日目

        4L4560105051179836-378611413254.585182~18764.5

        7,257円

        ( 7,983円 )
        1個 あり

        1日目

        5L4560105051186836-378711913756.589187~19266.5

        7,778円

        ( 8,556円 )
        1個 あり

        1日目

        L4560105051124824-60499911748.575167~17258.5

        7,778円

        ( 8,556円 )
        1個 あり

        1日目

        LL4560105051131824-605010412250.577172~17760.5

        オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました