(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 ネイビーブルー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:40000-NB-L
つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 ネイビーブルー ベルト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
7,801円
税込単価
8,581円

【特長】・腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。・膝部に耐久...

詳細情報を確認する

  • 商品分類:
    ツナギ
  • 色(系統):
  • 季節:
    通年
  • 袖形状:
    長袖
  • 仕様:
    男性用
  • 帯電防止素材:
    あり
  • 色詳細:
    ネイビーブルー
  • 質量(g):
    800
  • 材質1:
    ポリエステル65%、綿35%

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。

型番

40000-NB-L 解除

Loading...

 
カタログを表示

40000-NB-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
ウエスト(cm)
胸囲(cm)
肩幅(cm)
股下(cm)
身長(cm)
袖丈(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
40000-NB-L

40000-NB-L

L
4560105051261
824-6046
99
117
48.5
75
167~172
58.5

1個

7,801( 8,581円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・腰部のジャバラ加工が、ユニフォームの引きつりを防ぎます。
・膝部に耐久性を増すために二重に生地を使用しています。
・右側サイドにはカーゴポケット付きです。
・配色使いです。
【用途】
・自動車などの整備。
・作業全般に。

(i)ご注意

  • 質量は「LL」の参考値です。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 ネイビーブルーの型番40000-NB-Lのページです。
型番40000-NB-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 ネイビーブルー

つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 ネイビーブルー

    つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジ

    つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 オレンジ

      つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 スカイブルー

      つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 スカイブルー

        つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

        つなぎ服“スリードラゴン” ネイビーブルー

          つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

          つなぎ服 スリードラゴン ゴールド

            つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

            つなぎ服“スリードラゴン” マリンブルー

              長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

              長袖つなぎ服(三重環縫い) マリンブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                長袖つなぎ服(三重環縫い) スカイブルー

                  防水防寒パンツ 男性用

                  防水防寒パンツ 男性用

                    ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビー

                    ムービンカット カーゴパンツ2タック ネイビー

                      腰割れツヅキ服 6900 黒

                      腰割れツヅキ服 6900 黒

                        長袖つなぎ服 ネイビーブルー

                        長袖つなぎ服 ネイビーブルー

                          レディスブルゾン 1489

                          レディスブルゾン 1489

                            メーカー AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) 自重堂 アイトス AUTO-BI(山田辰) AUTO-BI(山田辰) ジーベック
                            通常価格 7,257円 7,049円 7,257円 7,141円 7,141円 7,744円 9,580円 9,580円 7,656円 5,331円 11,265円 5,800円 4,556円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目~   7日目   1日目~   1日目   5日目   5日目   7日目   1日目~   1日目~  
                            商品分類 ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ツナギ ズボン ズボン ツナギ ツナギ ジャケット
                            色(系統) - -
                            季節 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 通年 秋冬 通年 通年 通年 通年
                            袖形状 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 長袖 - - 長袖 長袖 長袖
                            仕様 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 男性用 女性用

                            つなぎ服(腰部ジャバラ加工) 4000 ネイビーブルーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            40000-NB-3L
                            40000-NB-4L
                            40000-NB-5L
                            40000-NB-LL
                            40000-NB-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード ウエスト(cm) 胸囲(cm) 肩幅(cm) 股下(cm) 身長(cm) 袖丈(cm)

                            8,572円

                            ( 9,429円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3L4560105051308836-378010912752.581177~18262.5

                            7,257円

                            ( 7,983円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4L4560105051315836-378111413254.585182~18764.5

                            7,257円

                            ( 7,983円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            5L4560105051322836-378211913756.589187~19266.5

                            7,778円

                            ( 8,556円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            LL4560105051278824-604710412250.577172~17760.5

                            7,801円

                            ( 8,581円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            M4560105051285824-60489411246.573162~16756.5

                            オールシーズンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました