(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカール グラスターゾルオート 420ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ピカール グラスターゾルオート 420ml

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
986円
税込単価
1,085円

【特長】・自動車のガラスとボディー(塗装部分、メッキ部分など)の両方へ使用可能...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーナー
  • 用途:
    ガラス用
  • JANコード:
    4904178400005
  • トラスココード:
    135-3014
  • 質量(g):
    496.000
  • 材質1:
    主成分:アルコール水溶液
  • 容量(ml):
    420

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

40000

4個

986( 1,085円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・自動車のガラスとボディー(塗装部分、メッキ部分など)の両方へ使用可能なエアゾール式万能クリーナーです。
・簡単な作業&短時間でお手入れできるので、発売以来大好評のロングセラー商品です。
【用途】
・車のボディー・ガラスクリーナーに。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ピカール グラスターゾルオート 420mlの型番40000のページです。
型番40000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカール グラスターゾルオート 420ml

ピカール グラスターゾルオート 420ml

    泡職人

    泡職人

      エレクトロニッククリーナー 380ml

      エレクトロニッククリーナー 380ml

        スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

        スクラビングバブル激泡ガラスクリーナー

          ガラスクリーナー グラスターゾル

          ガラスクリーナー グラスターゾル

            ガラスクリーナー透明

            ガラスクリーナー透明

              ピカール 仏壇クリーナー 210ml

              ピカール 仏壇クリーナー 210ml

                ピカール グラスターSG-1000 500ml

                ピカール グラスターSG-1000 500ml

                  KURE メディゾール(無香性) 200ML

                  KURE メディゾール(無香性) 200ML

                    290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                    290ml 網戸・エアコンフィルタークリーナー

                      落書きクリーナー

                      落書きクリーナー

                        ステンレスクリーナー ステングロス

                        ステンレスクリーナー ステングロス

                          超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

                          超強力のりクリーナー(泡タイプ・スプレータイプ)

                            メーカー 日本磨料工業 友和 呉工業 ジョンソン 日本磨料工業 ソフト99コーポレーション 日本磨料工業 日本磨料工業 呉工業 エスコ トラスコ中山 ディバーシー ワイエステック
                            通常価格 986円 821円 816円 468円 460円 513円 1,063円 2,022円 540円 650円 637円 1,600円 588円
                            通常出荷日 4日目   3日目   2日目   5日目   1日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ クリーナー 洗剤 クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー - クリーナー クリーナー クリーナー クリーナー
                            用途 ガラス用 機械、部品、設備、床用 機械、部品、設備、床用 ガラス用 ガラス用 ガラス用 その他 ガラス用 - その他 ガラス用 その他 住居用
                            JANコード 4904178400005 - - - - - 4904178330005 4904178263136 - - - - -
                            トラスココード 135-3014 - - - - - 199-0142 135-3013 - - - - -
                            質量(g) 496.000 - - - - - 245.000 580.000 - - - - -

                            ピカール グラスターゾルオート 420mlのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            仕事用トラックに!
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            ボディクリーナーとして使用しましたが問題ありません。
                            ピカール製品は信頼できるので良いです。
                            少しお値段がするので星-1です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            汚れ落とし
                            評価 4.0満足度:4.02023/06/26
                            汚れ落としから艶出しまで簡単にできますがワックスのような長期的な効果はないように感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            洗剤・クリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました