(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,135円
税込単価
21,049円

【特長】・精密三角定規です。・焼入研磨仕様です。【用途】・測定に【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 測定範囲(゜):
    30、60、90
  • 器差:
    ±40″
  • JANコード:
    4560119672339
  • 質量(g):
    210
  • トラスココード:
    838-0618
  • 材質1:
    SK3

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3X6

1個

19,135( 21,049円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・精密三角定規です。
・焼入研磨仕様です。
【用途】
・測定に
【商品仕様】
・6.8×50×90
・30°×60°×90°板厚:7mm
・角度公差:±40″
・フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°
・JANコード:4560119672339
・トラスココード:838-0618
・質量:210g
【材質/仕上】
・SK3

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°の型番3X6のページです。
型番3X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°

フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°

    管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚

    管用テーパねじピッチゲージ 60° 8~27山 5枚

      管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚

      管用テーパねじピッチゲージ 55°11~28山 4枚

        アクメゲージ(29°台形ねじ用)

        アクメゲージ(29°台形ねじ用)

          アクメゲージ(30°台形ねじ用)

          アクメゲージ(30°台形ねじ用)

            ルート間隔測定ゲージ9枚組(4~12mm)

            ルート間隔測定ゲージ9枚組(4~12mm)

              型取りゲージ

              型取りゲージ

                フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                フジ ピッチゲ-ジJIS測定サイズ0.25~6.0mm60°

                  フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

                  フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ 1.0~11.5mm 60°

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                    フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ3~80山 60°34枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                      フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ6~60山 60°30枚

                        フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

                        フジ ピッチゲ-ジISO 測定サイズ 0.2~6.0mm 60°

                          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

                          フジ ピッチゲ-ジ 測定サイズ4~60山(55°)&0.5~7mm(60°)

                            メーカー フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール シンワ測定 シンワ測定 フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール フジツール
                            通常価格 19,135円 14,680円 10,184円 6,484円 7,011円 10,594円 1,963円 6,800円 6,551円 7,046円 6,877円 6,800円 8,027円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            測定範囲(゜) 30、60、90 - - - - - - - - - - - -
                            器差 ±40″ - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560119672339 - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 210 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 838-0618 - - - - - - - - - - - -

                            フジ ソリッドアングルプレート 30°×60°のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            角度ゲージカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました