(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)【20個入り】

マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,237円
税込単価
3,561円

【用途】・塩ビ板、PVC配管などを溶接する為の必須アイテムです。【商品仕様】・...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接棒
  • 棒径(mm):
    3
  • 棒長(mm):
    1000
  • 質量(g):
    420.000
  • トラスココード:
    851-2969
  • 材質1:
    塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3S-PVC

1パック

20個入り

3,237( 3,561円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【用途】
・塩ビ板、PVC配管などを溶接する為の必須アイテムです。
【商品仕様】
・3Φ×1000mm
・形状○型
・トラスココード:851-2969
・質量:420g
【材質/仕上】
・塩化ビニル樹脂、エチレン塩ビ

商品情報

3S-PVCで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)の型番3S-PVCのページです。
型番3S-PVCに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)

マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)

    塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)

    塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×トリプル (20本入)

      塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)

      塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×ダブル (20本入)

        溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

        溶接棒 (一般軟鋼材・低電流・ステンレス用)

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

          軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 RB-26

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

            軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-33

              鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

              鋳鉄溶接用純Ni系TIG溶接棒 GN-100T

                溶接棒 イルミナイト系

                溶接棒 イルミナイト系

                  ガス溶接棒 アルミ用

                  ガス溶接棒 アルミ用

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

                    軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 BI-14

                      ガス溶接棒 TIG SUS用

                      ガス溶接棒 TIG SUS用

                        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

                        軟鋼~550MPa級鋼用被覆棒 B-14

                          φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)

                          φ2.0mm/ 200g 溶接棒(ステンレス用)

                            メーカー マツデン マツデン マツデン H&H 神戸製鋼所 神戸製鋼所 菱小 ウィザ(旧:アークランドサカモト) スター電器製造 神戸製鋼所 スター電器製造 神戸製鋼所 エスコ
                            通常価格 3,237円 3,804円 5,091円 750円 16,003円 4,758円 69,606円 4,730円 4,048円 15,082円 4,460円 4,406円 3,280円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 2日目   3日目~   4日目   4日目~   29日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 溶接棒 -
                            棒径(mm) 3 3 3 - - - - - 2 - - - -
                            棒長(mm) 1000 1000 1000 - - - 1000 - 1000 - 1000 - -
                            質量(g) 420.000 700.000 400.000 - - - - - - - - - -
                            トラスココード 851-2969 851-2971 851-2973 - - - - - - - - - -

                            マツデン 塩ビ溶接棒PVC用 3Φ×シングル (20本入)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            樹脂溶接
                            評価 4.0満足度:4.02020/08/24
                            樹脂溶接に使用しました。
                            コスパが良かったのでこの製品を採用しましたが、特に問題は発生していないのでリピートしたいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接棒カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました