(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/03/31まで
通常単価(税別)
25,417円 17,212円
税込単価
27,959円 18,933円

【特長】・コンクリート製品全般、レンガ、ブロック、瓦などの建材を中心とした幅広...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト / タイル
  • 外径(mm):
    178
  • 刃厚(mm):
    2
  • 内径(mm):
    25.4
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ
  • トラスココード:
    813-6690
  • 最高使用回転数(rpm):
    8400
  • 付属カラー:
    20、22、25
  • 重量(g):
    389
  • サイズ(D)(インチ):
    7
  • 寸法(mm):
    X層:8

型番

3I2KE178H0050 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3I2KE178H0050

5個

25,417円

17,212

( 18,933円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート製品全般、レンガ、ブロック、瓦などの建材を中心とした幅広い被削材に対して高い切れ味を発揮します。
【用途】
・(ディスクグラインダ用)一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル、スレート、砂岩、セメント瓦
【商品仕様】
・ダイヤモンドカッターゴールド178×2×25.4
・トラスココード:813-6690
・質量:389g

3I2KE178H0050で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4の型番3I2KE178H0050のページです。
型番3I2KE178H0050に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4

ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4

    ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 205×2×25.4

    ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 205×2×25.4

      ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 155×2×25.4

      ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 155×2×25.4

        ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22

        ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 128×2×22

          ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 105×2×20

          ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 105×2×20

            ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

            ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

              ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)

              ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径105,125,150,180mm)

                ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                ダイヤモンドカッター“ターボセグメント”(乾式)

                  ダイヤモンドカッター セグメント

                  ダイヤモンドカッター セグメント

                    タイル&瓦用 ウェーブ

                    タイル&瓦用 ウェーブ

                      ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)

                      ダイヤモンドホイール 切っ太郎(乾式)

                        ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                        ダイヤモンドカッター ウェーブタイプ(外径100mm)

                          ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                          ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ロブテックス 理研ダイヤモンド工業 アイウッド 理研ダイヤモンド工業 理研ダイヤモンド工業 ロブテックス 理研ダイヤモンド工業 アイウッド
                            通常価格 25,417円 29,653円 22,008円 18,175円 11,477円 7,676円 3,120円 3,690円 3,120円 5,070円 2,870円 6,185円 3,152円
                            通常出荷日 7日目   7日目   7日目   7日目   7日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル - コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト / タイル / プラスチック(FRP、塩ビ等) -
                            外径(mm) 178 205 155 128 105 - - - - 100 - 100 -
                            刃厚(mm) 2 2 2 2 2 - - - - 1 - 1.4 2.2
                            内径(mm) 25.4 25.4 25.4 22 20 - - - - 20 - 20 -
                            乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾式

                            ノリタケ ダイヤモンドカッター ゴールド 178×2×25.4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました