(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5

ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
19,950円
税込単価
21,945円

【特長】・コンクリート及びその二次製品、レンガ、ブロックなどの切断作業において...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト
  • 外径(mm):
    306
  • 刃厚(mm):
    2.7
  • 内径(mm):
    30.5
  • 乾式/湿式:
    乾式
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ
  • JANコード:
    4962356702587
  • トラスココード:
    813-6686
  • チップ高さ(mm):
    6.0
  • 最高使用回転数(rpm):
    6200
  • 付属リング穴径(mm):
    20・22・25.4
  • 質量(g):
    1508.000
  • 材質1:
    台金(鉄)・チップ(焼結金属)
  • 付属カラー:
    20、22、25.4
  • 重量(g):
    1508
  • サイズ(D)(インチ):
    12
  • 寸法(mm):
    X層:6

(i)ご注意

  • ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。

型番

3I0GPS1227230 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3I0GPS1227230

1個

19,950( 21,945円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・コンクリート及びその二次製品、レンガ、ブロックなどの切断作業において、ハイコストパフォーマンスを追及したエコノミータイプの乾式切断ブレードです。
・付属カラーで穴径調節が可能です。
【用途】
・切断・エンジンカッター・電動カッター用。
・ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、発砲コンクリートに。
【材質】
・台金(鉄)・チップ(焼結金属)

(i)ご注意

  • ダイヤモンド工具は、正しい使い方をしていただければ安全な工具ですが、誤った使い方や不注意な機械の取り扱いをされますと、ダイヤモンド工具の破損に結びつきます。
  • ご使用前に必ず取扱説明書をお読みいただき、安全対策上、ご使用の際には必ず機械カバーの取付けと、作業時はヘルメット・保護メガネ・安全靴を着用してください(ほこりが出る場合はマスクを着用してください)。

3I0GPS1227230で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5の型番3I0GPS1227230のページです。
型番3I0GPS1227230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5

ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5

    ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 356×2.8×30.5

    ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 356×2.8×30.5

      台車式エンジンカッター用レザックスパープル(エコノミータイプ)

      台車式エンジンカッター用レザックスパープル(エコノミータイプ)

        三京 イナヅマLJ

        三京 イナヅマLJ

          ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ

          ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ

            ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22

            ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22

              ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5

              ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5

                ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 256×2.6×30.5

                ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 256×2.6×30.5

                  ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

                  ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

                    イナヅマLJ 305ミリ×30.5

                    イナヅマLJ 305ミリ×30.5

                      塩ビ管用ダイヤモンドホイール

                      塩ビ管用ダイヤモンドホイール

                        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                        ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]2557140001

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                          ドライカッター ダイヤモンドカッターシリーズ ゴールド[セグメントカッター]GS-105

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ 三京ダイヤモンド工業 ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ レヂトン 三京ダイヤモンド工業 トップ工業 レヂトン レヂトン
                            通常価格 19,950円 30,624円 17,004円 15,077円 17,820円 20,777円 24,611円 22,410円 14,503円 13,806円 5,200円 4,853円 5,200円
                            通常出荷日 4日目   1日目   7日目   9日目   7日目~   4日目   1日目   1日目   15日目   4日目   1日目   6日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト - コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト / プラスチック(FRP、塩ビ等) コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材
                            外径(mm) 306 356 306 - - 226 306 256 - 305 105 105 105
                            刃厚(mm) 2.7 2.8 3.2 - - 2.4 2.7 2.6 3 2.5 1.2 1.8 -
                            内径(mm) 30.5 30.5 27 - 27 22 30.5 30.5 27 20 20 20 20
                            乾式/湿式 乾式 乾式 湿式 - 湿式 乾式 乾式 乾式 湿式 - - 乾式 -

                            ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました