(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

台車式エンジンカッター用レザックスパープル(エコノミータイプ)

台車式エンジンカッター用レザックスパープル(エコノミータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
17,004円
税込単価
18,704円

【特長】・オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く...

詳細情報を確認する

  • 主要切断材質:
    コンクリート・アスファルト
  • 外径(mm):
    306
  • 刃厚(mm):
    3.2
  • 内径(mm):
    27
  • 乾式/湿式:
    湿式
  • 商品タイプ:
    本体
  • ホイールタイプ:
    セグメントタイプ
  • トラスココード:
    813-6676
  • 最高使用回転数(rpm):
    6200
  • 重量(g):
    1677
  • サイズ(D)(インチ):
    12
  • 寸法(mm):
    X層:6

型番

3I0GA12326PA0 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3I0GA12326PA0

1個

17,004( 18,704円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オールマイティーな切れ味で、コンクリートやアスファルトの切断に幅広く対応できます。
・ハイクオリティと経済性を追求したエコノミータイプの湿式切断用ブレードです。
【用途】
・鉄筋コンクリート、ブレストレスコンクリート、舗装コンクリート、舗装アスファルト、舗装グリーンコンクリート、ヒューム管、U字管、硬質コンクリート、一般コンクリート、ブロック、モルタル、スレート
【商品仕様】
・ダイヤモンドブレードレザックスパープル306×3.2×27
・トラスココード:813-6676
・質量:1677g

3I0GA12326PA0で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

台車式エンジンカッター用レザックスパープル(エコノミータイプ)の型番3I0GA12326PA0のページです。
型番3I0GA12326PA0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

台車式エンジンカッター用レザックスパープル(エコノミータイプ)

台車式エンジンカッター用レザックスパープル(エコノミータイプ)

    ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 356×2.8×30.5

    ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 356×2.8×30.5

      ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5

      ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 306×2.7×30.5

        ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22

        ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 226×2.4×22

          ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 256×2.6×30.5

          ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスグリーン 256×2.6×30.5

            ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ

            ダイヤモンドブレード レザックスイエロー 湿式切断用 汎用タイプ

              ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5

              ノリタケ ダイヤモンドブレード レザックスシルバー 306×2.7×30.5

                ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

                ダイヤモンドブレードカッター DR(乾式)

                  乾式ブレード

                  乾式ブレード

                    ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

                    ダイヤモンドブレードカッター WR(湿式)

                      三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)

                      三京 DIA WORKER SE(105×1.8×7×20mm)

                        青いイナヅマEH

                        青いイナヅマEH

                          ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)

                          ダイヤモンドホイールNEWレーザー(乾式)

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ ノリタケ レヂトン 呉英製作所 レヂトン 三京ダイヤモンド工業 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス
                            通常価格 17,004円 30,624円 24,611円 20,777円 22,410円 17,820円 19,950円 14,503円 14,302円 14,503円 1,221円 20,337円 30,399円
                            通常出荷日 7日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目~   4日目   15日目   6日目~   15日目   9日目   9日目   1日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト - - コンクリート・アスファルト / レンガ / 石材
                            外径(mm) 306 356 306 226 256 - 306 - - - - - 355
                            刃厚(mm) 3.2 2.8 2.7 2.4 2.6 - 2.7 2.8 - 3 - 2.6 3.2
                            内径(mm) 27 30.5 30.5 22 30.5 27 30.5 30.5 - 27 - 25.4 30.5
                            乾式/湿式 湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 湿式 乾式 乾式 - 湿式 - - 乾式

                            台車式エンジンカッター用レザックスパープル(エコノミータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました