(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)

カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,483円 8,718円
税込単価
15,931円 9,590円

【特長】・ダイヤモンドチップと被研削材の接触面積が大きく、良好な仕上げ面が得ら...

詳細情報を確認する

型番

3H6CDB04D7010 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3H6CDB04D7010

5個

14,483円

8,718

( 9,590円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンドチップと被研削材の接触面積が大きく、良好な仕上げ面が得られる硬寿命カップホイールです。
【用途】
・ディスクグラインダ用
・舗装コンクリート、硬質コンクリート、一般コンクリート、圧縮セメント建材、レンガ、ブロック、モルタル

Loading...

3H6CDB04D7010で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)の型番3H6CDB04D7010のページです。
型番3H6CDB04D7010に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)

カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)

    カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)

    カップホイール(乾式) 面研くん(シングルタイプ)

      ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

      ダイヤモンドホイール 剣 TRX(乾式)

        ダイヤモンドカッター(乾式)

        ダイヤモンドカッター(乾式)

          ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

          ダイヤモンドホイール リムタイプ(乾式・湿式)

            ダイヤモンドカップホイール(乾式) シングルカップ

            ダイヤモンドカップホイール(乾式) シングルカップ

              カップホイール(乾式) 面研くん(シングルウインドタイプ)

              カップホイール(乾式) 面研くん(シングルウインドタイプ)

                ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                ダイヤモンドカッター“ターボウェーブ”(乾式)

                  コンクリ切断GH950 358×30.5

                  コンクリ切断GH950 358×30.5

                    ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップ

                    ダイヤモンドカップホイール(乾式) ダブルカップ

                      ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ

                      ダイヤモンドカッター グローバルソー(乾式)ウェイブタイプ

                        ドライセーパー(石材用)

                        ドライセーパー(石材用)

                          ダイヤモンドポータブルカッターブルー(ストレート)

                          ダイヤモンドポータブルカッターブルー(ストレート)

                            メーカー ノリタケ ノリタケ ロブテックス トラスコ中山 ロブテックス ロブテックス ノリタケ アイウッド 三京ダイヤモンド工業 ロブテックス モトユキ 三京ダイヤモンド工業 旭ダイヤモンド工業
                            通常価格 14,483円 12,023円 7,676円 3,060円 7,323円 11,837円 12,023円 3,152円 66,992円 13,729円 7,000円 17,148円 10,119円
                            通常出荷日 7日目   7日目   1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目~   7日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目   6日目   6日目  
                            主要切断材質 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / タイル コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ - コンクリート・アスファルト コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト / タイル / 石材 コンクリート・アスファルト / ブロック / レンガ / 石材 コンクリート・アスファルト
                            外径(mm) 102 102 - 105 - - 102 - 358 - - 100 -
                            刃厚(mm) 18 20 - - - 4.5 18 2.2 3.2 4.5 - 6 -
                            内径(mm) 20 20 - 20 - - 20 - 30.5 - - 10 -
                            乾式/湿式 乾式 乾式 乾式 乾式 乾湿両用 乾式 乾式 乾式 - 乾式 乾式 - 乾湿両用

                            カップホイール(乾式) 面研くん(ダブルタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ダイヤモンドカッター・ダイヤモンドホイール・コンクリートカッターカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました