(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

3方コボレ止め・引出付ワゴン 2段

画像をクリックして拡大イメージを表示する

型番:3GWGO2-600K
3方コボレ止め・引出付ワゴン 2段 3カタコボレドメ ヒキダシツキワゴン 2ダン

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
57,861円 ~ 64,271円  特別価格 
税込価格
63,647円 ~ 70,698円  特別価格 

【特長】・ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。・...

詳細情報を確認する

  • 材質1:
    ワゴン:ステンレス(SUS430)
  • キャスター径(mm):
    75

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

3GWGO2-600K 解除

【注文停止】本商品は注文停止しております。ご迷惑おかけして申し訳ございませんがご了承の程お願い申し上げます。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
高さ(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

3GWGO2-600K

450
868-7671
4560155879938
19000.0
800

1個

57,861円

48,863

( 53,749円 )

-

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハンドルとキャスターが付いたワゴンの天板にコボレ止めが付きました。
・作業中や移動中に天板からこぼれ落ちるのを防止します。
・食品、食器、機材、部品、工具などの運搬、移動に適しています。
・3段タイプの中間棚板は、取付け位置を上下に移動可能です。
・中間棚と下段棚はこぼれ止め機能のある皿型として、又裏返してフラット型棚板としてもお使いいただけます。
【用途】
・ホテル、ゴルフ場レストラン、工場組み立てラインなど
【材質】
・ワゴン:ステンレス(SUS430)

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

3方コボレ止め・引出付ワゴン 2段

3方コボレ止め・引出付ワゴン 2段

    ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

    ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

      3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

      3方コボレ止め・引出付ワゴン 3段

        ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

        ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出し付タイプ

          ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

          ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

            ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

            ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 3段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

              ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

              ステンレス製ワゴンGWGシリーズ 2段タイプ (天板コボレ止め付・SUS430) 引出しなしタイプ

                ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ3段タイプ(SUS430)

                ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ3段タイプ(SUS430)

                  714×441×900mm ツールワゴン

                  714×441×900mm ツールワゴン

                    ステンレスラボキャリー(SUS304)

                    ステンレスラボキャリー(SUS304)

                      750×460×925mmツールワゴン(樹脂製)

                      750×460×925mmツールワゴン(樹脂製)

                        ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)

                        ステンレス製アングル式ワゴン(SUS304)

                          ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)

                          ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 エスコ トラスコ中山 エスコ トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 57,861円 57,035円 67,125円 63,766円 35,578円 44,197円 38,967円 41,767円 43,660円 64,041円 16,800円 50,334円 40,713円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   8日目   9日目   2日目   当日出荷可能 5日目~   1日目   当日出荷可能 8日目   1日目~  
                            材質1 ワゴン:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) ワゴン:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) 本体:ステンレス(SUS430) - - - - -
                            キャスター径(mm) 75 75 75 75 - 75 75 - - - - - -

                            3方コボレ止め・引出付ワゴン 2段のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト