(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

純綿スムス手袋 マチ付き

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:39-M
純綿スムス手袋 マチ付き【1~12個入り】 ジュンメンスムステブクロ マチツキ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,028円
税込単価
3,331円

【特長】・しっかり目付のある生地を使用した高品質タイプのスムス手袋です。・手に...

詳細情報を確認する

  • 色:
  • 材質1:
    綿100%

Loading...

製品特長・仕様

純綿スムス手袋 マチ付き 製品特長・仕様
商品情報を表示

39-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

39-M

M
4970181200307
813-6808
221.000
16±1
22±0.6
8.5±0.3

3パック

12個入り

3,028( 3,331円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・しっかり目付のある生地を使用した高品質タイプのスムス手袋です。
・手にしっかりフィットするマチ付きタイプです。
【用途】
・品質管理
・検査
・精密機器取り扱い
・サービス業など

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

純綿スムス手袋 マチ付きの型番39-Mのページです。
型番39-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

純綿スムス手袋 マチ付き

純綿スムス手袋 マチ付き

    スムス手袋 マチ付き

    スムス手袋 マチ付き

      スムス手袋 マチ無し 12双入り

      スムス手袋 マチ無し 12双入り

        コットンセームS.O

        コットンセームS.O

          軍手型導電手袋(1双入)

          軍手型導電手袋(1双入)

            素手仕込指出し

            素手仕込指出し

              こども手袋

              こども手袋

                すべり止め軍手 お特用(12双組)

                すべり止め軍手 お特用(12双組)

                  すべり止め手袋 ニトリルプラス

                  すべり止め手袋 ニトリルプラス

                    綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                    綿混ハイゲージ軍手(10双入)

                      福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

                      福徳産業 純綿指切り手袋 (M)

                        婦人用純綿軍手

                        婦人用純綿軍手

                          純綿カフス手袋

                          純綿カフス手袋

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 カスタム 川西工業 おたふく手袋 丸和ケミカル 丸和ケミカル トラスコ中山 福徳産業 丸和ケミカル ミスミ
                            通常価格 2,236円 1,332円 1,095円 323円 987円 246円 147円 869円 357円 880円 236円 1,573円 9,372円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   2日目~   3日目   4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能
                            - - - - - - - - - -
                            材質1 綿100% 綿100% 綿100% - - - - - - - - - -

                            純綿スムス手袋 マチ付きのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            製品の取り扱い(接客時に)
                            評価 5.0満足度:5.02020/09/09
                            現在のコロナ禍において、商品をお客様と
                            対面で取り扱いながら打ち合わせをする際、
                            少しでも心理的に安心して頂けるよう、
                            本製品を着用しています。

                            適度な厚みで高級感もあり、大変使いやすいです。
                            綿製ですのでポリエステルの様に「滑り落とす」
                            という心配もありません。

                            少し厚めな分、スマホの操作には反応しない
                            場合もあります。

                            洗濯しても良いのですが、廉価ですので
                            綺麗な製品をどんどん使っていきたいと
                            思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            39-L
                            39-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm)

                            2,236円

                            ( 2,460円 )
                            5個 あり

                            6日目

                            L4970181200208813-6807230.00017±123±0.69±0.3

                            2,236円

                            ( 2,460円 )

                            12個入り

                            3パック あり

                            4日目

                            S4970181200406813-6809197.00015±121±0.68.2±0.3

                            スムス手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました