(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,637円 ~ 76,180円  特別価格 
税込価格
21,601円 ~ 83,798円  特別価格 

【特長】・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油...

詳細情報を確認する

  • 仕様1:
    ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

仕様

399028【特長】
・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です。
・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です。
【用途】
・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。
・製パンのトンネルオーブンチェーンに。
・抄紙機のドライヤー軸受に。
・その他各種の高温部チェーンに。
【商品仕様】
・容量:4L
・入数:1缶
・JANコード:4906725399039
・トラスココード:868-2456
・質量:3.92kg
399018【特長】
・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です。
・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です。
【用途】
・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに。
・製パンのトンネルオーブンチェーンに。
・抄紙機のドライヤー軸受に。
・その他各種の高温部チェーンに。
【商品仕様】
・容量:18L
・入数:1缶
・JANコード:4906725399015
・トラスココード:134-4314
・質量:17.64kg
商品情報を表示

型番リスト

型番
仕様2
仕様3
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
・製パンのトンネルオーブンチェーンに・抄紙機のドライヤー軸受に・その他各種の高温部チェーンに・容量:18L・入数:1缶・JANコード:4906725399015・トラスココード:134-4314
・質量:17.64kg

1個

76,180円

63,480

( 69,828円 )

4日目

・製パンのトンネルオーブンチェーンに・抄紙機のドライヤー軸受に・その他各種の高温部チェーンに・容量:4L・入数:1缶・JANコード:4906725399039・トラスココード:868-2456
・質量:3.92kg

1個

19,637( 21,601円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です
・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です
【用途】
・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに
・製パンのトンネルオーブンチェーンに
・抄紙機のドライヤー軸受に
・その他各種の高温部チェーンに

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

    オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES220

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 18L

        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L

        住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I220 18L

          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I150 18L

          住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I150 18L

            住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

            住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I320 18L

              住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

              住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES-I46 18L

                住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

                住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX320 18L

                  住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                  住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES320 4L

                    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L

                    住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルEX150 18L

                      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                      住鉱 オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルLF320 4L

                        住鉱 オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L

                        住鉱 オイル(高温チェーン用) モリハイテンプオイルLF320 18L

                          ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                          ギヤオイル(高荷重用) モリオイルF320

                            メーカー 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤 住鉱潤滑剤
                            通常価格 19,637円 78,590円 78,590円 82,778円 85,861円 77,397円 96,957円 53,286円 19,562円 51,155円 19,511円 79,873円 10,557円
                            通常出荷日 4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目   4日目   4日目   4日目   5日目  
                            仕様1 ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに ・合成油に酸化防止剤、油性向上剤等の添加剤を配合した透明な高温用潤滑油です・熱安定性に優れ、炭化残留物も僅少です・繊維のテンター式ヒートセッターのチェーン、ガイドレールに - - - - - - - - - - -

                            オイル(高温チェーン用) ハイテンプオイルES150のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            潤滑スプレー・潤滑油・オイルカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました