(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,657円
税込単価
2,923円

【特長】・セフティボイス2用の三脚(別売)取付金具です。【用途】・セフティボイ...

詳細情報を確認する

  • その他:
    オプション
  • 質量(g):
    300.000
  • トラスココード:
    826-3992
  • 材質1:
    鉄(メタリックグレー塗装仕上げ)
  • JANコード:
    4571181475605
  • 寸法(mm):
    62×100×100
  • 摘要:
    セフティボイス2用三脚取付金具
  • その他詳細:
    三脚受金具

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • サイズ:62×100×100mm
  • 材質:鉄(メタリックグレー塗装仕上げ)
  • 重量:約300g

使用方法・使用事例

使用事例

ユニット セフティボイス2用 三脚受金具  使用事例
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

396-51

2個

2,657( 2,923円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・セフティボイス2用の三脚(別売)取付金具です。
【用途】
・セフティボイス2用の三脚取付金具です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニット セフティボイス2用 三脚受金具の型番396-51のページです。
型番396-51に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

ユニット セフティボイス2用 三脚受金具

    ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

    ユニット 三脚のみ(SH) 鉄製

      3WAYベース用ポール

      3WAYベース用ポール

        トークナビ2 壁面取付金具

        トークナビ2 壁面取付金具

          3WAYベースセット60.5(平リブ用)

          3WAYベースセット60.5(平リブ用)

            埋込用ポール

            埋込用ポール

              標識用ポール

              標識用ポール

                ユニット 一文字看板 鉄板

                ユニット 一文字看板 鉄板

                  グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

                  グリーンクロス 看板枠取付用マルチバイス

                    ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

                    ユニット 看板 消火訓練用標的 鉄製 800×555

                      ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

                      ユニット 撮影用黒板 バインダー金具付 450X600X19厚

                        ユニット スライドアングル

                        ユニット スライドアングル

                          ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

                          ユニット 木製・直ポール 木製 30mmФ×2m

                            メーカー ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット ユニット 日本緑十字社 ユニット グリーンクロス ユニット ユニット ユニット ユニット
                            通常価格 2,657円 11,250円 2,475円 2,818円 24,675円 3,585円 10,595円 14,538円 977円 8,787円 6,442円 11,079円 1,500円
                            通常出荷日 6日目   6日目   4日目   1日目   6日目   4日目   2日目~   4日目   7日目   1日目   4日目   4日目~   6日目  
                            その他 オプション - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 300.000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 826-3992 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 鉄(メタリックグレー塗装仕上げ) - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4571181475605 - - - - - - - - - - - -

                            ユニット セフティボイス2用 三脚受金具のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            拡声器・メガホン・スピーカーカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました